Menu Hľadať

Montážna doska 21.0 mm 12.0 mm Polyamid

Locating Plate is made from Nylon 6 and offers quick mounting and removal of screens, secondary glazing and frames.
Nový kód produktu:

10119044

Starý kód produktu:

076000200001

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 499 0,3498 €
500 - 999 0,3265 €
1000 + 0,2522 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

87,45 €

250 x 0,3498 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Celková výška 6.5 mm
Celková šírka 12.0 mm
Celková dĺžka 21.0 mm
Farba Prírodná
Plný materiál Polyamid 6.6
Štandardné RoHs
Štandardné REACH
Štandardné UL
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás