Menu Hľadať

Štvrťotáčkové zámky Kľúč s drážkou 13.5 mm Čierna

Nový kód produktu:

20124076

Starý kód produktu:

266124210E

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 2,6912 €
50 + 1,9223 €
Množstvo v balení: 50

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

2,69 €

1 x 2,6912 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka zachytenia 13.5 mm
Priemer hlavy 20.0 mm
Výška puzdra 13.5 mm
Veľkosť závitu montážneho otvoru 14.2 - 16.2 mm
Materiál Tlakovo liaty zinok
Farba Čierna
Dokončiť Práškované
Typ kľúča Kľúč s drážkou
Typ/prevedenie západky Quarter-Turn Latch
Obsahuje Nie sú súčasťou dodávky
Materiál jazýčka Tlakovo liaty zinok
Commodity Code 8301300000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás