20124038
266112611E
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 49 | 2,6089 € |
50 + | 1,8634 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dĺžka zachytenia | 20.5 mm |
---|---|
Dĺžka zachytenia | 0.807 in |
Priemer hlavy | 0.787 in |
Priemer hlavy | 20.0 mm |
Výška puzdra | 0.531 in |
Výška puzdra | 13.5 mm |
Veľkosť závitu montážneho otvoru | 14.2 - 16.2 mm |
Veľkosť závitu montážneho otvoru | 0.559 - 0.638 in |
Materiál | Tlakovo liaty zinok |
Farba | Prírodná |
Dokončiť | Pochrómované |
Typ kľúča | 6,0 mm štvorcový kľúč |
Typ/prevedenie západky | Quarter-Turn Latch |
Obsahuje | Nie sú súčasťou dodávky |
Materiál jazýčka | Tlakovo liaty zinok |
Commodity Code | 8301300000 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku