Menu Hľadať

Západka s výklopnou rukoväťou 50.0 x 25.0 mm Polyamid Čierna

Otočné zámky a západky so sklopnou rukoväťou majú nízky profil rukoväte, ktorá sa dá zložiť, keď sa nepoužíva. Ponúkajú nastavenie rozsahu uchopenia, kompresiu a jednoduchú montáž. Vhodné pre celý rad vnútorných a vonkajších aplikácií vrátane panelov a krytov. Na výber niekoľko štýlov s rôznymi možnosťami kľúča, výberom materiálov a povrchových úprav.
Nový kód produktu:

20121211

Starý kód produktu:

072151002E

37 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 3,919 €
50 + 2,7992 €
Množstvo v balení: 50

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

3,92 €

1 x 3,919 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka rukoväte 83.5 mm
Šírka rukoväte 36.0 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás