20173975
20173975
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 2 | 652,2798 € |
| 3 - 4 | 619,6704 € |
| 5 - 9 | 587,0508 € |
| 10 + | 521,8218 € |
| Typ/prevedenie drážky | Široká verzia |
|---|---|
| l1 | 835.0 |
| l2 | 20.0 |
| l3 | 7.5 |
| h1 | 4.0 |
| h2 | 1.6 |
| d1 | 3.0 |
| d2 | 5.5 |
| Pre skrutky | M2.5 |
| w1 | 10.0 |
| Materiál | Nehrdzavejúca oceľ |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku