Menu Hľadať

Metrické O-krúžky a súpravy

Na sklade

O-ring seals provide a tight seal in flanged connections that prevents fluid or gas leakage. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.

The radial cross-section of the O-ring provides consistent sealing force and a snug fit. When used in static situations, they create a seal between two stationary components. When used in dynamic situations, they seal between a fixed part and a moving element.

Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.

  • Obsahujú sortiment imperiálnych aj metrických veľkostí.
  • K dispozícii na použitie v hydraulických a pneumatických zariadeniach.
  • Tieto sady sú balené tak, aby sa tesnenia počas prepravy a skladovania nepoškodili.
Materiál: FPM 75, NBR Farba: Čierna Skupina SR: SRV0061, SR6151, SRV0060, SRV0059

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 2
52 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť W ID Materiál Typ Kúpiť
0,0529 € - 0,0529 € Požiadajte o dodací termin tu
1.6 mm
4.1 mm
NBR
Individual Part
0,0659 € - 0,0659 € Požiadajte o dodací termin tu
1.6 mm
12.1 mm
NBR
Individual Part
0,0529 € - 0,0529 € 3270 Na sklade
2.4 mm
7.6 mm
NBR
Individual Part
0,0659 € - 0,0659 € 55 Na sklade
2.4 mm
14.6 mm
NBR
Individual Part
100 Na sklade
3.0 mm
31.5 mm
NBR
Individual Part
0,0659 € - 0,0659 € Požiadajte o dodací termin tu
1.6 mm
10.1 mm
NBR
Individual Part
0,0529 € - 0,0529 € 5000 Na sklade
2.4 mm
6.6 mm
NBR
Individual Part
0,1322 € - 0,1322 € 400 Na sklade
3.0 mm
19.5 mm
NBR
Individual Part
0,1976 € - 0,1976 € 300 Na sklade
3.0 mm
32.5 mm
NBR
Individual Part
0,0529 € - 0,0529 € 3818 Na sklade
1.6 mm
6.1 mm
NBR
Individual Part
0,0659 € - 0,0659 € 100 Na sklade
1.6 mm
14.1 mm
NBR
Individual Part
27,1099 € - 27,1099 € 3 Na sklade
NBR
Metric O-Ring Kit
  • z/zo 3
O-krúžok 4.1 mm 1.6 mm NBR Čierna

10405741

Cenové rozpätie
0,0529 € - 0,0529 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • W
    1.6 mm
  • ID
    4.1 mm
  • Počet kusov
    15
  • Typ
    Individual Part
  • Farba
    Čierna
O-krúžok 12.1 mm 1.6 mm NBR Čierna

10405789

Cenové rozpätie
0,0659 € - 0,0659 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • W
    1.6 mm
  • ID
    12.1 mm
  • Počet kusov
    15
  • Typ
    Individual Part
  • Farba
    Čierna
O-krúžok 7.6 mm 2.4 mm NBR Čierna

10405840

Cenové rozpätie
0,0529 € - 0,0529 €

Úroveň zásob
3270 Na sklade
Atribúty
  • W
    2.4 mm
  • ID
    7.6 mm
  • Počet kusov
    10
  • Typ
    Individual Part
  • Farba
    Čierna
O-krúžok 14.6 mm 2.4 mm NBR Čierna

10405871

Cenové rozpätie
0,0659 € - 0,0659 €

Úroveň zásob
55 Na sklade
Atribúty
  • W
    2.4 mm
  • ID
    14.6 mm
  • Počet kusov
    10
  • Typ
    Individual Part
  • Farba
    Čierna
O-krúžok 31.5 mm 3.0 mm NBR Čierna

10405918


Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • W
    3.0 mm
  • ID
    31.5 mm
  • Počet kusov
    6
  • Typ
    Individual Part
  • Farba
    Čierna
O-krúžok 10.1 mm 1.6 mm NBR Čierna

10405772

Cenové rozpätie
0,0659 € - 0,0659 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • W
    1.6 mm
  • ID
    10.1 mm
  • Počet kusov
    15
  • Typ
    Individual Part
  • Farba
    Čierna
O-krúžok 6.6 mm 2.4 mm NBR Čierna

10405833

Cenové rozpätie
0,0529 € - 0,0529 €

Úroveň zásob
5000 Na sklade
Atribúty
  • W
    2.4 mm
  • ID
    6.6 mm
  • Počet kusov
    10
  • Typ
    Individual Part
  • Farba
    Čierna
O-krúžok 19.5 mm 3.0 mm NBR Čierna

10405888

Cenové rozpätie
0,1322 € - 0,1322 €

Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • W
    3.0 mm
  • ID
    19.5 mm
  • Počet kusov
    6
  • Typ
    Individual Part
  • Farba
    Čierna
O-krúžok 32.5 mm 3.0 mm NBR Čierna

10405925

Cenové rozpätie
0,1976 € - 0,1976 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • W
    3.0 mm
  • ID
    32.5 mm
  • Počet kusov
    6
  • Typ
    Individual Part
  • Farba
    Čierna
O-krúžok 6.1 mm 1.6 mm NBR Čierna

10405758

Cenové rozpätie
0,0529 € - 0,0529 €

Úroveň zásob
3818 Na sklade
Atribúty
  • W
    1.6 mm
  • ID
    6.1 mm
  • Počet kusov
    15
  • Typ
    Individual Part
  • Farba
    Čierna
O-krúžok 14.1 mm 1.6 mm NBR Čierna

10405796

Cenové rozpätie
0,0659 € - 0,0659 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • W
    1.6 mm
  • ID
    14.1 mm
  • Počet kusov
    15
  • Typ
    Individual Part
  • Farba
    Čierna
NBR Súprava tesniacich krúžkov Metrický O-krúžok

10385159

Cenové rozpätie
27,1099 € - 27,1099 €

Úroveň zásob
3 Na sklade
Atribúty
  • Obsahuje
    15 x 600695, 15 x 600696, 15 x 600697, 15 x 600698, 15 x 600699, 15 x 600700, 10 x 600701, 10 x 600702, 10 x 600703, 10 x 600704, 10 x 600705, 10 x 600706, 6 x 600707, 6 x 600708, 6 x 600709, 6 x 600710, 6 x 600711, 6 x 600712 O-Ring
  • Počet kusov
    186
  • Typ
    Metric O-Ring Kit
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Nitril-butadiénová guma