Menu Hľadať

O-krúžok 11.6 mm 2.4 mm FPM Čierna

Tento o-krúžok je vyrobený z FPM 75 a je vhodný pre metrický štandard. Tesnenie má vnútorný priemer 39,5 mm. O-krúžok zaisťuje pevné utesnenie, aby sa zabránilo strate kvapaliny a úniku plynu. Materiál má vynikajúcu odolnosť voči olejom, benzínu a uhľovodíkom.
Nový kód produktu:

10406045

Starý kód produktu:

600723

233 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
W 2.4 mm
ID 11.6 mm
Počet kusov 10
Typ Individual Part
Farba Čierna
Plný materiál Fluórový elastomér 75
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás