Menu Hľadať

Maskovacie zátky s podložkou

Na sklade

Vysokoteplotné podložky sú určené na zakrytie povrchu okolo závitového alebo hladkého otvoru s integrovanou podložkou a zátkou, ktoré fungujú ako jeden kus. Ľahko sa inštalujú a odstraňujú; zabezpečujú tesné uchytenie a bezpečné utesnenie, aby sa zabránilo úniku alebo znečisteniu. Odoláva teplotám až do 250C.Majú zabudovanú podložku a zátku, ktoré umožňujú fungovať ako jeden celok.Odolávajú vysokým teplotám až do 250 stupňov Celzia.Využívajú sa na práškové lakovanie, farbenie, pokovovanie, tesnenie, pri montáži automobilov a výrobe elektroniky. Materiál: Silikón, EPDM Farba: Prírodná, Čierna, Biela, Šedá, Tmavozelená, Žltá, Ružová, Purpurová, Červená Skupina SR: SR1065, SR1092, SR5753

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
37 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť D Farba Materiál d2 d1 h1 Typ Kúpiť
0,2432 € - 0,2432 € Požiadajte o dodací termin tu
Tmavozelená
Silikón
3.6 mm
2
0,0671 € - 0,0818 € Požiadajte o dodací termin tu
Tmavozelená
Silikón
3.7 mm
1
0,124 € - 0,124 € 230 Na sklade
Prírodná
Silikón
5.8 mm
1
0,1046 € - 0,1046 € 70 Na sklade
Prírodná
Silikón
5.10 mm
1
0,0448 € - 0,0448 € 586 Na sklade
Čierna
EPDM
7.9 mm
1
0,1664 € - 0,3494 € 400 Na sklade
Prírodná
Silikón
6.3 mm
1
0,5305 € - 0,6386 € 1900 Na sklade
Purpurová
Silikón
11.7 mm
2
0,0587 € - 0,0698 € 36908 Na sklade
Čierna
EPDM
9.5 mm
1
0,0506 € - 0,0604 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Silikón
3.8 mm
1
0,4679 € - 0,4679 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Silikón
11.5 mm
1
0,2318 € - 0,2801 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Silikón
9.5 mm
1
0,0719 € - 0,0719 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Silikón
4.6 mm
1
0,1069 € - 0,1069 € 409 Na sklade
Čierna
EPDM
12.7 mm
1
0,0675 € - 0,0809 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Silikón
5.0 mm
1
0,6343 € - 1,3321 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Silikón
12.7 mm
1
0,2801 € - 0,3456 € Požiadajte o dodací termin tu
Tmavozelená
Silikón
5.7 mm
2
0,4253 € - 0,5134 € 15 Na sklade
Ružová
Silikón
10.9 mm
2
0,3356 € - 0,4096 € 200 Na sklade
Prírodná
Silikón
7.2 mm
2
0,1493 € - 0,1493 € 3700 Na sklade
Prírodná
Silikón
7.0 mm
1
0,0929 € - 0,1124 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Silikón
5.7 mm
1
  • z/zo 2
Maskovacia zátka s prírubou Tmavozelená Silikón

10241080

Cenové rozpätie
0,2432 € - 0,2432 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    2
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Tmavozelená
  • Commodity Code
    3926909790
Maskovacia zátka s prírubou 2.8 mm 1 Tmavozelená Silikón

10192399

Cenové rozpätie
0,0818 € - 0,0671 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    1
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Tmavozelená
  • Commodity Code
    3926909790
Maskovacia zátka s prírubou Prírodná Silikón

10288436

Cenové rozpätie
0,124 € - 0,124 €

Úroveň zásob
230 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    1
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    3926909790
Maskovacia zátka s prírubou Prírodná Silikón

10242667

Cenové rozpätie
0,1046 € - 0,1046 €

Úroveň zásob
70 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    1
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    3926909790
Maskovacia zátka s prírubou Čierna EPDM

10249994

Cenové rozpätie
0,0448 € - 0,0448 €

Úroveň zásob
586 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    1
  • Materiál
    EPDM
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Maskovacia zátka s prírubou Prírodná Silikón

10288481

Cenové rozpätie
0,3494 € - 0,1664 €

Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    1
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    3926909790
Maskovacia zátka s prírubou Purpurová Silikón

10241127

Cenové rozpätie
0,6386 € - 0,5305 €

Úroveň zásob
1900 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    2
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Purpurová
  • Commodity Code
    3926909790
Maskovacia zátka s prírubou Čierna EPDM

10250006

Cenové rozpätie
0,0698 € - 0,0587 €

Úroveň zásob
36908 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    1
  • Materiál
    EPDM
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Maskovacia zátka s prírubou Prírodná Silikón

10288443

Cenové rozpätie
0,0604 € - 0,0506 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    1
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    3926909790
Maskovacia zátka s prírubou Prírodná Silikón

10242650

Cenové rozpätie
0,4679 € - 0,4679 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    1
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    3926909790
Maskovacia zátka s prírubou Prírodná Silikón

10242674

Cenové rozpätie
0,2801 € - 0,2318 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    1
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    3926909790
Maskovacia zátka s prírubou Prírodná Silikón

10242636

Cenové rozpätie
0,0719 € - 0,0719 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    1
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    3926909790
Maskovacia zátka s prírubou Čierna EPDM

10250013

Cenové rozpätie
0,1069 € - 0,1069 €

Úroveň zásob
409 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    1
  • Materiál
    EPDM
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Maskovacia zátka s prírubou Prírodná Silikón

10288450

Cenové rozpätie
0,0809 € - 0,0675 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    1
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    3926909790
Maskovacia zátka s prírubou Prírodná Silikón

10288511

Cenové rozpätie
1,3321 € - 0,6343 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    1
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    3926909790
Maskovacia zátka s prírubou Tmavozelená Silikón

10241158

Cenové rozpätie
0,3456 € - 0,2801 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    2
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Tmavozelená
  • Commodity Code
    3926909790
Maskovacia zátka s prírubou Ružová Silikón

10241066

Cenové rozpätie
0,5134 € - 0,4253 €

Úroveň zásob
15 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    2
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Ružová
  • Commodity Code
    3926909790
Maskovacia zátka s prírubou Priehľadná Silikón

10241165

Cenové rozpätie
0,4096 € - 0,3356 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    2
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    3926909790
Maskovacia zátka s prírubou Prírodná Silikón

10242643

Cenové rozpätie
0,1493 € - 0,1493 €

Úroveň zásob
3700 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    1
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    3926909790
Maskovacia zátka s prírubou Prírodná Silikón

10288474

Cenové rozpätie
0,1124 € - 0,0929 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    1
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    3926909790