Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vysokoteplotné podložky sú určené na zakrytie povrchu okolo závitového alebo hladkého otvoru s integrovanou podložkou a zátkou, ktoré fungujú ako jeden kus. Ľahko sa inštalujú a odstraňujú; zabezpečujú tesné uchytenie a bezpečné utesnenie, aby sa zabránilo úniku alebo znečisteniu. Odoláva teplotám až do 250C.Majú zabudovanú podložku a zátku, ktoré umožňujú fungovať ako jeden celok.Odolávajú vysokým teplotám až do 250 stupňov Celzia.Využívajú sa na práškové lakovanie, farbenie, pokovovanie, tesnenie, pri montáži automobilov a výrobe elektroniky. Materiál: Silikón, EPDM Farba: Prírodná, Čierna, Biela, Šedá, Tmavozelená, Žltá, Ružová, Purpurová, Červená Skupina SR: SR1065, SR1092, SR5753
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | D | Farba | Materiál | d2 | d1 | h1 | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2033 € - 0,2488 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Červená
|
Silikón
|
0.264 in
6.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,2445 € - 0,2445 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Prírodná
|
Silikón
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
|
2
|
||
| 0,4096 € - 0,4963 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Žltá
|
Silikón
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
2
|
||
| 0,1069 € - 0,1069 € | 409 Na sklade |
|
Čierna
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,6343 € - 1,3321 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Prírodná
|
Silikón
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,2318 € - 0,2801 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Prírodná
|
Silikón
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,124 € - 0,124 € | 230 Na sklade |
|
Prírodná
|
Silikón
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,3356 € - 0,4096 € | 200 Na sklade |
|
Prírodná
|
Silikón
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
|
2
|
||
| 0,5305 € - 0,6386 € | 1900 Na sklade |
|
Purpurová
|
Silikón
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
|
2
|
||
| 0,1493 € - 0,1493 € | 3700 Na sklade |
|
Prírodná
|
Silikón
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,0929 € - 0,1124 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Prírodná
|
Silikón
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,1664 € - 0,3494 € | 400 Na sklade |
|
Prírodná
|
Silikón
|
0.248 in
6.3 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,0448 € - 0,0448 € | 586 Na sklade |
|
Čierna
|
EPDM
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,0587 € - 0,0698 € | 36908 Na sklade |
|
Čierna
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,0506 € - 0,0604 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Prírodná
|
Silikón
|
0.15 in
3.8 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,0719 € - 0,0719 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Prírodná
|
Silikón
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,4679 € - 0,4679 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Prírodná
|
Silikón
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,1046 € - 0,1046 € | 70 Na sklade |
|
Prírodná
|
Silikón
|
0.201 in
5.10 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,0675 € - 0,0809 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Prírodná
|
Silikón
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,0401 € - 0,0401 € | 790 Na sklade |
|
Čierna
|
EPDM
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
|
1
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku