Maskovacie bezprírubové zátky sú navrhnuté tak, aby zakrývali otvory bez maskovania okolitého priestoru a chránili pred nečistotami. Vďaka kužeľovitým krúžkom a dutému jadru môžu tieto zátky maskovať viacero oblastí naraz.
Materiál: EPDM, Silikón, TPE, PVC Farba: Čierna, Prírodná, Modrá, Zelená, Purpurová, Oranžová, Žltá, Ružová, Červená Skupina SR: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | FH | Farba | D | Materiál | d1 | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0774 € - 0,1547 € | 13000 Na sklade |
0.591 in
15.0 mm
|
Čierna
|
0.126 in
3.2 mm
|
PVC
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,7268 € - 0,8961 € | 500 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
Prírodná
|
0.472 in
12.0 mm
|
Silikón
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 1,5502 € - 1,5502 € | 1440 Na sklade |
1 in
25.4 mm
|
Prírodná
|
0.787 in
20.0 mm
|
Silikón
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| 2,1904 € - 2,1904 € | 300 Na sklade |
1 in
25.4 mm
|
Prírodná
|
1.102 in
28.0 mm
|
Silikón
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
| 0,2703 € - 0,5287 € | 268 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
Čierna
|
0.472 in
12.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
| 0,1413 € - 0,2801 € | 55800 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
Čierna
|
0.315 in
8.0 mm
|
PVC
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| 0,731 € - 0,731 € | 2500 Na sklade |
1 in
25.4 mm
|
Oranžová
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silikón
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,2873 € - 0,5705 € | 300 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
Čierna
|
0.63 in
16.0 mm
|
PVC
|
0.551 in
14.0 mm
|
2
|
||
| 1,8632 € - 1,8632 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
25.4 mm
|
Prírodná
|
0.945 in
24.0 mm
|
Silikón
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku