Menu Hľadať

Maskovacie zátky bez príruby

Na sklade

Maskovacie bezprírubové zátky sú navrhnuté tak, aby zakrývali otvory bez maskovania okolitého priestoru a chránili pred nečistotami. Vďaka kužeľovitým krúžkom a dutému jadru môžu tieto zátky maskovať viacero oblastí naraz.

  • Používajú sa na zakrytie otvorov bez potreby zakryť okolie.
  • Vďaka úchytu sa jednoducho montujú a demontujú, čo umožňuje bezproblémové vkladanie a dobre sedia na mieste, čo eliminuje nežiaduce netesnosti alebo presakovanie.
  • Využíva sa pri viacerých úkonoch ako je práškové lakovanie, farbenie, pokovovanie a tesnenie.
Materiál: EPDM, Silikón, TPE, PVC Farba: Čierna, Prírodná, Modrá, Zelená, Purpurová, Oranžová, Žltá, Ružová, Červená Skupina SR: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
69 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť FH Farba D Materiál d1 Typ Kúpiť
0,4451 € - 0,5319 € 42 Na sklade
25.4 mm
Prírodná
16.3 mm
Silikón
10.5 mm
1
1,7494 € - 2,0623 € 90 Na sklade
25.4 mm
Prírodná
39.3 mm
Silikón
33.5 mm
1
0,0774 € - 0,1547 € 13000 Na sklade
15.0 mm
Čierna
3.2 mm
PVC
1.5 mm
1
0,2703 € - 0,5287 € 268 Na sklade
25.0 mm
Čierna
12.0 mm
TPE/TPV
10.0 mm
1
0,1413 € - 0,2801 € 52200 Na sklade
25.0 mm
Čierna
8.0 mm
PVC
6.0 mm
2
0,2873 € - 0,5705 € 6300 Na sklade
25.0 mm
Čierna
16.0 mm
PVC
14.0 mm
2
0,731 € - 0,731 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
Oranžová
10.0 mm
Silikón
8.0 mm
0,2573 € - 0,2573 € 1100 Na sklade
25.4 mm
Čierna
16.0 mm
EPDM
14.0 mm
0,5532 € - 0,5532 € 1200 Na sklade
25.4 mm
Čierna
24.0 mm
EPDM
22.5 mm
1,1136 € - 1,3284 € 64 Na sklade
25.4 mm
Čierna
22.0 mm
EPDM
16.3 mm
1
1,2786 € - 1,5502 € 40 Na sklade
25.4 mm
Čierna
27.8 mm
EPDM
22.0 mm
1
3,0437 € - 3,6838 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
Čierna
50.8 mm
EPDM
45.1 mm
1
0,7268 € - 0,8961 € 1500 Na sklade
25.0 mm
Prírodná
12.0 mm
Silikón
10.0 mm
1,5502 € - 1,5502 € 1440 Na sklade
25.4 mm
Prírodná
20.0 mm
Silikón
18.0 mm
2,1904 € - 2,1904 € 400 Na sklade
25.4 mm
Prírodná
28.0 mm
Silikón
26.0 mm
0,1778 € - 0,2091 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
Čierna
12.0 mm
EPDM
10.0 mm
0,3513 € - 0,4096 € 1700 Na sklade
25.4 mm
Čierna
20.0 mm
EPDM
18.0 mm
0,8477 € - 1,0184 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
Čierna
27.90 mm
EPDM
18.26 mm
1
0,5575 € - 0,6769 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
Čierna
16.3 mm
EPDM
10.5 mm
1
2,1904 € - 2,6455 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
Čierna
39.3 mm
EPDM
33.5 mm
1
  • z/zo 4
Zátka maskovacia bez príruby 10.5 mm 16.3 mm 25.4 mm Silikón Prírodná

10386675

Cenové rozpätie
0,5319 € - 0,4451 €

Úroveň zásob
42 Na sklade
Atribúty
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    10.5 mm
  • D
    16.3 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
Zátka maskovacia bez príruby 33.5 mm 39.3 mm 25.4 mm Silikón Prírodná

10386712

Cenové rozpätie
2,0623 € - 1,7494 €

Úroveň zásob
90 Na sklade
Atribúty
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    33.5 mm
  • D
    39.3 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
Zátka maskovacia bez príruby 15.0 mm PVC Čierna

10071182

Cenové rozpätie
0,1547 € - 0,0774 €

Úroveň zásob
13000 Na sklade
Atribúty
  • FH
    15.0 mm
  • d1
    1.5 mm
  • D
    3.2 mm
  • Materiál
    PVC
  • Farba
    Čierna
Zátka maskovacia bez príruby 10.0 mm 12.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Čierna

10092323

Cenové rozpätie
0,5287 € - 0,2703 €

Úroveň zásob
268 Na sklade
Atribúty
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Materiál
    TPE/TPV
  • Farba
    Čierna
Zátka maskovacia bez príruby 25.0 mm PVC Čierna

10077931

Cenové rozpätie
0,2801 € - 0,1413 €

Úroveň zásob
52200 Na sklade
Atribúty
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Materiál
    PVC
  • Farba
    Čierna
Zátka maskovacia bez príruby 25.0 mm PVC Čierna

10078273

Cenové rozpätie
0,5705 € - 0,2873 €

Úroveň zásob
6300 Na sklade
Atribúty
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    14.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Materiál
    PVC
  • Farba
    Čierna
Zátka maskovacia bez príruby 8.0 mm 10.0 mm 25.4 mm Silikón Oranžová

10288382

Cenové rozpätie
0,731 € - 0,731 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    8.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Oranžová
Zátka maskovacia bez príruby 25.4 mm EPDM Čierna

10248881

Cenové rozpätie
0,2573 € - 0,2573 €

Úroveň zásob
1100 Na sklade
Atribúty
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    14.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Materiál
    EPDM
  • Farba
    Čierna
Zátka maskovacia bez príruby 25.4 mm EPDM Čierna

10248911

Cenové rozpätie
0,5532 € - 0,5532 €

Úroveň zásob
1200 Na sklade
Atribúty
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    22.5 mm
  • D
    24.0 mm
  • Materiál
    EPDM
  • Farba
    Čierna
Zátka maskovacia bez príruby 16.3 mm 22.0 mm 25.4 mm EPDM Čierna

10377529

Cenové rozpätie
1,3284 € - 1,1136 €

Úroveň zásob
64 Na sklade
Atribúty
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    16.3 mm
  • D
    22.0 mm
  • Materiál
    EPDM
  • Farba
    Čierna
Zátka maskovacia bez príruby 22.0 mm 27.8 mm 25.4 mm EPDM Čierna

10386774

Cenové rozpätie
1,5502 € - 1,2786 €

Úroveň zásob
40 Na sklade
Atribúty
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    22.0 mm
  • D
    27.8 mm
  • Materiál
    EPDM
  • Farba
    Čierna
Zátka maskovacia bez príruby 45.1 mm 50.8 mm 25.4 mm EPDM Čierna

10386811

Cenové rozpätie
3,6838 € - 3,0437 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    45.1 mm
  • D
    50.8 mm
  • Materiál
    EPDM
  • Farba
    Čierna
Zátka maskovacia bez príruby 10.0 mm 12.0 mm 25.0 mm Silikón Prírodná

10377437

Cenové rozpätie
0,8961 € - 0,7268 €

Úroveň zásob
1500 Na sklade
Atribúty
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
Zátka maskovacia bez príruby 18.0 mm 20.0 mm 25.4 mm Silikón Prírodná

10248799

Cenové rozpätie
1,5502 € - 1,5502 €

Úroveň zásob
1440 Na sklade
Atribúty
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    18.0 mm
  • D
    20.0 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
Zátka maskovacia bez príruby 26.0 mm 28.0 mm 25.4 mm Silikón Prírodná

10248836

Cenové rozpätie
2,1904 € - 2,1904 €

Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    26.0 mm
  • D
    28.0 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
Zátka maskovacia bez príruby 25.4 mm EPDM Čierna

10377468

Cenové rozpätie
0,2091 € - 0,1778 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Materiál
    EPDM
  • Farba
    Čierna
Zátka maskovacia bez príruby 25.4 mm EPDM Čierna

10248904

Cenové rozpätie
0,4096 € - 0,3513 €

Úroveň zásob
1700 Na sklade
Atribúty
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    18.0 mm
  • D
    20.0 mm
  • Materiál
    EPDM
  • Farba
    Čierna
Zátka maskovacia bez príruby 18.26 mm 25.4 mm 27.90 mm EPDM Čierna

10377505

Cenové rozpätie
1,0184 € - 0,8477 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    18.26 mm
  • D
    27.90 mm
  • Materiál
    EPDM
  • Farba
    Čierna
Zátka maskovacia bez príruby 10.5 mm 16.3 mm 25.4 mm EPDM Čierna

10386750

Cenové rozpätie
0,6769 € - 0,5575 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    10.5 mm
  • D
    16.3 mm
  • Materiál
    EPDM
  • Farba
    Čierna
Zátka maskovacia bez príruby 33.5 mm 39.3 mm 25.4 mm EPDM Čierna

10386798

Cenové rozpätie
2,6455 € - 2,1904 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    33.5 mm
  • D
    39.3 mm
  • Materiál
    EPDM
  • Farba
    Čierna