Maskovacie bezprírubové zátky sú navrhnuté tak, aby zakrývali otvory bez maskovania okolitého priestoru a chránili pred nečistotami. Vďaka kužeľovitým krúžkom a dutému jadru môžu tieto zátky maskovať viacero oblastí naraz.
Materiál: EPDM, Silikón, TPE, PVC Farba: Čierna, Prírodná, Modrá, Zelená, Purpurová, Oranžová, Žltá, Ružová, Červená Skupina SR: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | FH | Farba | D | Materiál | d1 | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0952 € - 0,1135 € | 3900 Na sklade |
1 in
25.4 mm
|
Čierna
|
0.236 in
6.0 mm
|
EPDM
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,2475 € - 0,2475 € | 1700 Na sklade |
1 in
25.4 mm
|
Čierna
|
0.551 in
14.0 mm
|
EPDM
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 0,3812 € - 0,4451 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
25.4 mm
|
Čierna
|
0.886 in
22.5 mm
|
EPDM
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
| 0,8875 € - 1,0539 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
25.4 mm
|
Čierna
|
1.126 in
28.6 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
||
| 0,8605 € - 1,0411 € | 14 Na sklade |
1 in
25.4 mm
|
Čierna
|
0.866 in
22.0 mm
|
EPDM
|
0.642 in
16.3 mm
|
1
|
||
| 3,186 € - 3,186 € | 3 Na sklade |
1 in
25.4 mm
|
Čierna
|
1.776 in
45.1 mm
|
EPDM
|
1.547 in
39.3 mm
|
1
|
||
| 0,5945 € - 0,731 € | 7600 Na sklade |
1 in
25.4 mm
|
Prírodná
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silikón
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 1,3824 € - 1,3824 € | 700 Na sklade |
1 in
25.4 mm
|
Prírodná
|
0.709 in
18.0 mm
|
Silikón
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 2,0339 € - 2,0339 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
25.4 mm
|
Prírodná
|
1.024 in
26.0 mm
|
Silikón
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 0,219 € - 0,2645 € | 15 Na sklade |
1 in
25.4 mm
|
Prírodná
|
0.413 in
10.5 mm
|
Silikón
|
0.189 in
4.8 mm
|
1
|
||
| 1,3768 € - 1,6214 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
25.4 mm
|
Prírodná
|
1.319 in
33.5 mm
|
Silikón
|
1.094 in
27.8 mm
|
1
|
||
| 0,1355 € - 0,2602 € | 28500 Na sklade |
0.591 in
15.0 mm
|
Čierna
|
0.118 in
3.0 mm
|
PVC
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,2247 € - 0,445 € | 7805 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
Čierna
|
0.394 in
10.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,4451 € - 0,4451 € | 38 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
Čierna
|
0.709 in
18.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.63 in
16.0 mm
|
1
|
||
| 0,2232 € - 0,445 € | 13687 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
Čierna
|
0.551 in
14.0 mm
|
PVC
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| 0,4607 € - 0,5688 € | 10200 Na sklade |
1 in
25.4 mm
|
Žltá
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silikón
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 1,3952 € - 1,7067 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
25.4 mm
|
Modrá
|
0.866 in
22.0 mm
|
Silikón
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,5547 € - 0,6741 € | 6150 Na sklade |
0.768 in
19.5 mm
|
Červená
|
0.63 in
16.0 mm
|
Silikón
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,1778 € - 0,2091 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
25.4 mm
|
Čierna
|
0.472 in
12.0 mm
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,3513 € - 0,4096 € | 1700 Na sklade |
1 in
25.4 mm
|
Čierna
|
0.787 in
20.0 mm
|
EPDM
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku