Menu Hľadať

Maskovacie vyťahovacie zátky

Na sklade

Maskovacie zátky sa používajú na maskovanie otvorov so závitom a bez závitu a sú odolné voči chemikáliám. Úchyt uľahčuje ich inštaláciu a demontáž a zaisťuje bezpečné uchytenie, ktoré zabraňuje úniku alebo presakovaniu. Opakovane použiteľný materiál umožňuje viacnásobné použitie, čím sa znižuje potreba častej výmeny a minimalizuje sa množstvo odpadu. Cn odoláva teplotám až do 250C.Používajú sa na maskovanie otvorov so závitom či bez neho.Úchyt zjednodušuje montáž a demontáž, umožňuje bezproblémové vkladanie a bezpečné uchytenie.Používajú sa pri práškovom lakovaní, tesnení, montáži automobilov a výrobe elektroniky. Materiál: EPDM, Silikón, Silikónová guma Farba: Čierna, Priehľadná, Prírodná, Červená, Šedá, Biela, Purpurová, Zelená, Ružová, Oranžová, Žltá, Modrá Skupina SR: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
124 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d1 Farba Materiál h1 D Typ Kúpiť
0,1905 € - 0,1905 € Požiadajte o dodací termin tu
1.6 mm
Prírodná
Silikón
16.1 mm
3.9 mm
1
0,8846 € - 1,0496 € Požiadajte o dodací termin tu
9.5 mm
Prírodná
Silikón
25.4 mm
22.8 mm
1
0,0807 € - 0,0807 € Požiadajte o dodací termin tu
1.6 mm
Čierna
EPDM
9.5 mm
1.6 mm
3
0,0898 € - 0,1107 € 300 Na sklade
2.0 mm
Čierna
EPDM
15.8 mm
3.5 mm
3
0,172 € - 0,172 € Požiadajte o dodací termin tu
2.4 mm
Čierna
EPDM
31.8 mm
4.0 mm
3
0,0794 € - 0,0981 € Požiadajte o dodací termin tu
1.4 mm
Čierna
EPDM
16.5 mm
2.3 mm
3
0,1002 € - 0,1217 € Požiadajte o dodací termin tu
2.4 mm
Čierna
EPDM
25.4 mm
3.3 mm
3
0,0969 € - 0,1201 € 12300 Na sklade
3.0 mm
Čierna
EPDM
25.4 mm
6.4 mm
3
0,1153 € - 0,1414 € 200 Na sklade
2.8 mm
Čierna
EPDM
15.9 mm
5.0 mm
3
0,4637 € - 0,4637 € Požiadajte o dodací termin tu
6.5 mm
Prírodná
Silikón
25.4 mm
13.0 mm
1
1,2986 € - 1,2986 € 110 Na sklade
9.5 mm
Prírodná
Silikón
25.4 mm
25.9 mm
1
0,2289 € - 0,2289 € 2000 Na sklade
3.2 mm
Prírodná
Silikón
25.4 mm
5.7 mm
1
0,1905 € - 0,1905 € 6000 Na sklade
2.1 mm
Prírodná
Silikón
25.4 mm
3.0 mm
1
0,0848 € - 0,1049 € Požiadajte o dodací termin tu
1.6 mm
Čierna
EPDM
17.8 mm
2.4 mm
3
0,091 € - 0,1122 € Požiadajte o dodací termin tu
2.1 mm
Čierna
EPDM
25.4 mm
2.7 mm
3
0,2403 € - 0,2916 € 195 Na sklade
3.9 mm
Prírodná
Silikón
25.4 mm
8.5 mm
1
0,0583 € - 0,0608 € Požiadajte o dodací termin tu
2.7 mm
Červená
Silikón
5.3 mm
3.5 mm
5
0,1735 € - 0,2147 € Požiadajte o dodací termin tu
2.8 mm
Zelená
Silikón
25.4 mm
5.0 mm
1
0,149 € - 0,1553 € Požiadajte o dodací termin tu
7.2 mm
Purpurová
Silikón
7.5 mm
8.4 mm
5
0,1113 € - 0,116 € Požiadajte o dodací termin tu
4.5 mm
Žltá
Silikón
5.6 mm
5.1 mm
5
  • z/zo 7
Zátka maskovacia vyťahovacia 3.9 mm 16.1 mm Prírodná Silikón

10249772

Cenové rozpätie
0,1905 € - 0,1905 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    16.1 mm
  • D
    3.9 mm
  • Typ
    1
  • Materiál
    Silikón
Zátka maskovacia vyťahovacia 22.8 mm 25.4 mm Prírodná Silikón

10249963

Cenové rozpätie
1,0496 € - 0,8846 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    22.8 mm
  • Typ
    1
  • Materiál
    Silikón
Zátka maskovacia vyťahovacia 1.6 mm 9.5 mm Čierna EPDM

10377604

Cenové rozpätie
0,0807 € - 0,0807 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Typ
    3
  • Materiál
    EPDM
Zátka maskovacia vyťahovacia 3.5 mm 15.8 mm Čierna EPDM

10377697

Cenové rozpätie
0,1107 € - 0,0898 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • d1
    2.0 mm
  • h1
    15.8 mm
  • D
    3.5 mm
  • Typ
    3
  • Materiál
    EPDM
Zátka maskovacia vyťahovacia 4.0 mm 31.8 mm Čierna EPDM

10377727

Cenové rozpätie
0,172 € - 0,172 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Typ
    3
  • Materiál
    EPDM
Zátka maskovacia vyťahovacia 2.3 mm 16.5 mm Čierna EPDM

10377628

Cenové rozpätie
0,0981 € - 0,0794 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    1.4 mm
  • h1
    16.5 mm
  • D
    2.3 mm
  • Typ
    3
  • Materiál
    EPDM
Zátka maskovacia vyťahovacia 3.3 mm 25.4 mm Čierna EPDM

10377680

Cenové rozpätie
0,1217 € - 0,1002 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • Typ
    3
  • Materiál
    EPDM
Zátka maskovacia vyťahovacia 6.4 mm 25.4 mm Čierna EPDM

10377666

Cenové rozpätie
0,1201 € - 0,0969 €

Úroveň zásob
12300 Na sklade
Atribúty
  • d1
    3.0 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    6.4 mm
  • Typ
    3
  • Materiál
    EPDM
Zátka maskovacia vyťahovacia 5.0 mm 15.9 mm Čierna EPDM

10377734

Cenové rozpätie
0,1414 € - 0,1153 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    5.0 mm
  • Typ
    3
  • Materiál
    EPDM
Zátka maskovacia vyťahovacia 13.0 mm 25.4 mm Prírodná Silikón

10249918

Cenové rozpätie
0,4637 € - 0,4637 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    13.0 mm
  • Typ
    1
  • Materiál
    Silikón
Zátka maskovacia vyťahovacia 25.9 mm 25.4 mm Prírodná Silikón

10249970

Cenové rozpätie
1,2986 € - 1,2986 €

Úroveň zásob
110 Na sklade
Atribúty
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    25.9 mm
  • Typ
    1
  • Materiál
    Silikón
Zátka maskovacia vyťahovacia 5.7 mm 25.4 mm Prírodná Silikón

10249819

Cenové rozpätie
0,2289 € - 0,2289 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.7 mm
  • Typ
    1
  • Materiál
    Silikón
Zátka maskovacia vyťahovacia 3.0 mm 25.4 mm Prírodná Silikón

10249734

Cenové rozpätie
0,1905 € - 0,1905 €

Úroveň zásob
6000 Na sklade
Atribúty
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.0 mm
  • Typ
    1
  • Materiál
    Silikón
Zátka maskovacia vyťahovacia 2.4 mm 17.8 mm Čierna EPDM

10377635

Cenové rozpätie
0,1049 € - 0,0848 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    2.4 mm
  • Typ
    3
  • Materiál
    EPDM
Zátka maskovacia vyťahovacia 2.7 mm 25.4 mm Čierna EPDM

10377642

Cenové rozpätie
0,1122 € - 0,091 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.7 mm
  • Typ
    3
  • Materiál
    EPDM
Zátka maskovacia vyťahovacia 8.5 mm 25.4 mm Prírodná Silikón

10249840

Cenové rozpätie
0,2916 € - 0,2403 €

Úroveň zásob
195 Na sklade
Atribúty
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    8.5 mm
  • Typ
    1
  • Materiál
    Silikón
Zátka maskovacia vyťahovacia 3.5 mm 5.3 mm Červená Silikón

10241004

Cenové rozpätie
0,0608 € - 0,0583 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    2.7 mm
  • h1
    5.3 mm
  • D
    3.5 mm
  • Typ
    5
  • Materiál
    Silikón
Zátka maskovacia vyťahovacia 5.0 mm 25.4 mm Zelená Silikón

10288559

Cenové rozpätie
0,2147 € - 0,1735 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Typ
    1
  • Materiál
    Silikón
Zátka maskovacia vyťahovacia 8.4 mm 7.5 mm Purpurová Silikón

10241042

Cenové rozpätie
0,1553 € - 0,149 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    7.2 mm
  • h1
    7.5 mm
  • D
    8.4 mm
  • Typ
    5
  • Materiál
    Silikón
Zátka maskovacia vyťahovacia 5.1 mm 5.6 mm Žltá Silikón

10241028

Cenové rozpätie
0,116 € - 0,1113 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    4.5 mm
  • h1
    5.6 mm
  • D
    5.1 mm
  • Typ
    5
  • Materiál
    Silikón