Menu Hľadať

Maskovacie vyťahovacie zátky

Na sklade

Maskovacie zátky sa používajú na maskovanie otvorov so závitom a bez závitu a sú odolné voči chemikáliám. Úchyt uľahčuje ich inštaláciu a demontáž a zaisťuje bezpečné uchytenie, ktoré zabraňuje úniku alebo presakovaniu. Opakovane použiteľný materiál umožňuje viacnásobné použitie, čím sa znižuje potreba častej výmeny a minimalizuje sa množstvo odpadu. Cn odoláva teplotám až do 250C.Používajú sa na maskovanie otvorov so závitom či bez neho.Úchyt zjednodušuje montáž a demontáž, umožňuje bezproblémové vkladanie a bezpečné uchytenie.Používajú sa pri práškovom lakovaní, tesnení, montáži automobilov a výrobe elektroniky. Materiál: EPDM, Silikón, Silikónová guma Farba: Čierna, Priehľadná, Prírodná, Červená, Šedá, Biela, Purpurová, Zelená, Ružová, Oranžová, Žltá, Modrá Skupina SR: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
124 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d1 Farba Materiál h1 D Typ Kúpiť
0,0572 € - 0,0657 € Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
Čierna
EPDM
23.8 mm
7.0 mm
0,2799 € - 0,3396 € 78 Na sklade
4.9 mm
Čierna
EPDM
22.4 mm
8.9 mm
0,1647 € - 0,1647 € 1350 Na sklade
1.6 mm
Prírodná
Silikón
15.9 mm
4.0 mm
0,0959 € - 0,1182 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
Čierna
EPDM
17.8 mm
3.8 mm
3
0,1283 € - 0,156 € 500 Na sklade
3.2 mm
Čierna
EPDM
26.0 mm
5.5 mm
3
0,2126 € - 0,2126 € Požiadajte o dodací termin tu
1.2 mm
Prírodná
Silikónová guma
9.5 mm
1.6 mm
1
0,0921 € - 0,1134 € 300 Na sklade
2.0 mm
Čierna
EPDM
15.8 mm
3.5 mm
3
0,4752 € - 0,4752 € Požiadajte o dodací termin tu
6.5 mm
Prírodná
Silikón
25.4 mm
13.0 mm
0,7246 € - 0,866 € Požiadajte o dodací termin tu
9.5 mm
Prírodná
Silikón
25.4 mm
19.6 mm
0,1909 € - 0,1909 € Požiadajte o dodací termin tu
2.1 mm
Prírodná
Silikón
25.4 mm
2.7 mm
0,1997 € - 0,1997 € Požiadajte o dodací termin tu
2.4 mm
Prírodná
Silikón
25.4 mm
3.3 mm
0,1881 € - 0,1881 € 3000 Na sklade
1.6 mm
Prírodná
Silikón
15.9 mm
3.2 mm
0,309 € - 0,309 € Požiadajte o dodací termin tu
3.9 mm
Prírodná
Silikón
31.8 mm
7.9 mm
0,2128 € - 0,2128 € 50 Na sklade
2.1 mm
Prírodná
Silikón
31.8 mm
4.0 mm
0,40 € - 0,4163 € 341500 Na sklade
10.8 mm
Červená
Silikón
8.8 mm
12.4 mm
0,0598 € - 0,0623 € Požiadajte o dodací termin tu
2.7 mm
Červená
Silikón
5.3 mm
3.5 mm
0,1763 € - 0,1763 € Požiadajte o dodací termin tu
2.4 mm
Čierna
EPDM
31.8 mm
4.0 mm
3
0,1528 € - 0,1592 € Požiadajte o dodací termin tu
7.2 mm
Purpurová
Silikón
7.5 mm
8.4 mm
0,1182 € - 0,145 € 200 Na sklade
2.8 mm
Čierna
EPDM
15.9 mm
5.0 mm
0,1028 € - 0,1247 € Požiadajte o dodací termin tu
2.4 mm
Čierna
EPDM
25.4 mm
3.3 mm
3
  • z/zo 7
Zátka maskovacia vyťahovacia 7.0 mm 23.8 mm Čierna EPDM

10250044

Cenové rozpätie
0,0657 € - 0,0572 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Materiál
    EPDM
  • Farba
    Čierna
Zátka maskovacia vyťahovacia 8.9 mm 22.4 mm Čierna EPDM

10250068

Cenové rozpätie
0,3396 € - 0,2799 €

Úroveň zásob
78 Na sklade
Atribúty
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Materiál
    EPDM
  • Farba
    Čierna
Zátka maskovacia vyťahovacia 4.0 mm 15.9 mm Prírodná Silikón

10249789

Cenové rozpätie
0,1647 € - 0,1647 €

Úroveň zásob
1350 Na sklade
Atribúty
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.0 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
Zátka maskovacia vyťahovacia 3.8 mm 17.8 mm Čierna EPDM

10377710

Cenové rozpätie
0,1182 € - 0,0959 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    1.5 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    3.8 mm
  • Typ
    3
  • Materiál
    EPDM
Zátka maskovacia vyťahovacia 5.5 mm 26.0 mm Čierna EPDM

10377741

Cenové rozpätie
0,156 € - 0,1283 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    26.0 mm
  • D
    5.5 mm
  • Typ
    3
  • Materiál
    EPDM
Zátka maskovacia vyťahovacia 1.6 mm 9.5 mm Prírodná Silikónová guma

10449608

Cenové rozpätie
0,2126 € - 0,2126 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Typ
    1
  • Materiál
    Silikónová guma
Zátka maskovacia vyťahovacia 3.5 mm 15.8 mm Čierna EPDM

10377697

Cenové rozpätie
0,1134 € - 0,0921 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • d1
    2.0 mm
  • h1
    15.8 mm
  • D
    3.5 mm
  • Typ
    3
  • Materiál
    EPDM
Zátka maskovacia vyťahovacia 13.0 mm 25.4 mm Prírodná Silikón

10249918

Cenové rozpätie
0,4752 € - 0,4752 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    13.0 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
Zátka maskovacia vyťahovacia 19.6 mm 25.4 mm Prírodná Silikón

10249956

Cenové rozpätie
0,866 € - 0,7246 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    19.6 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
Zátka maskovacia vyťahovacia 2.7 mm 25.4 mm Prírodná Silikón

10249710

Cenové rozpätie
0,1909 € - 0,1909 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.7 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
Zátka maskovacia vyťahovacia 3.3 mm 25.4 mm Prírodná Silikón

10249758

Cenové rozpätie
0,1997 € - 0,1997 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
Zátka maskovacia vyťahovacia 3.2 mm 15.9 mm Prírodná Silikón

10249741

Cenové rozpätie
0,1881 € - 0,1881 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.2 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
Zátka maskovacia vyťahovacia 7.9 mm 31.8 mm Prírodná Silikón

10249833

Cenové rozpätie
0,309 € - 0,309 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
Zátka maskovacia vyťahovacia 4.0 mm 31.8 mm Prírodná Silikón

10249796

Cenové rozpätie
0,2128 € - 0,2128 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
Zátka maskovacia vyťahovacia 12.4 mm 8.8 mm Červená Silikón

10240960

Cenové rozpätie
0,4163 € - 0,40 €

Úroveň zásob
341500 Na sklade
Atribúty
  • d1
    10.8 mm
  • h1
    8.8 mm
  • D
    12.4 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Červená
Zátka maskovacia vyťahovacia 3.5 mm 5.3 mm Červená Silikón

10241004

Cenové rozpätie
0,0623 € - 0,0598 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    2.7 mm
  • h1
    5.3 mm
  • D
    3.5 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Červená
Zátka maskovacia vyťahovacia 4.0 mm 31.8 mm Čierna EPDM

10377727

Cenové rozpätie
0,1763 € - 0,1763 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Typ
    3
  • Materiál
    EPDM
Zátka maskovacia vyťahovacia 8.4 mm 7.5 mm Purpurová Silikón

10241042

Cenové rozpätie
0,1592 € - 0,1528 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    7.2 mm
  • h1
    7.5 mm
  • D
    8.4 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Purpurová
Zátka maskovacia vyťahovacia 5.0 mm 15.9 mm Čierna EPDM

10377734

Cenové rozpätie
0,145 € - 0,1182 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    5.0 mm
  • Materiál
    EPDM
  • Farba
    Čierna
Zátka maskovacia vyťahovacia 3.3 mm 25.4 mm Čierna EPDM

10377680

Cenové rozpätie
0,1247 € - 0,1028 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • Typ
    3
  • Materiál
    EPDM