Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maskovacie zátky sa používajú na maskovanie otvorov so závitom a bez závitu a sú odolné voči chemikáliám. Úchyt uľahčuje ich inštaláciu a demontáž a zaisťuje bezpečné uchytenie, ktoré zabraňuje úniku alebo presakovaniu. Opakovane použiteľný materiál umožňuje viacnásobné použitie, čím sa znižuje potreba častej výmeny a minimalizuje sa množstvo odpadu. Cn odoláva teplotám až do 250C.Používajú sa na maskovanie otvorov so závitom či bez neho.Úchyt zjednodušuje montáž a demontáž, umožňuje bezproblémové vkladanie a bezpečné uchytenie.Používajú sa pri práškovom lakovaní, tesnení, montáži automobilov a výrobe elektroniky. Materiál: EPDM, Silikón, Silikónová guma Farba: Čierna, Priehľadná, Prírodná, Červená, Šedá, Biela, Purpurová, Zelená, Ružová, Oranžová, Žltá, Modrá Skupina SR: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d1 | Farba | Materiál | h1 | D | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2099 € - 0,2128 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.047 in
1.2 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,1938 € - 0,1997 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.083 in
2.1 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
|
||
| 0,2157 € - 0,2259 € | 50 Na sklade |
0.236 in
6.0 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
0.925 in
23.5 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
||
| 0,1866 € - 0,2303 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.126 in
3.2 mm
|
Ružová
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
||
| 0,312 € - 0,3192 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.11 in
2.8 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,3396 € - 0,3527 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.256 in
6.5 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
|
||
| 1,5075 € - 1,5456 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.374 in
9.5 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
1.248 in
31.7 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
3
|
||
| 1,2086 € - 1,2086 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.252 in
6.4 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
||
| 1,3935 € - 1,3935 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.374 in
9.5 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
3
|
||
| 0,1587 € - 0,1587 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.35 in
8.9 mm
|
Ružová
|
Silikón
|
1.209 in
30.7 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 0,2845 € - 0,2845 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.492 in
12.5 mm
|
Biela
|
Silikón
|
1.118 in
28.4 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1
|
||
| 0,0712 € - 0,0712 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.209 in
5.3 mm
|
Modrá
|
Silikón
|
1.098 in
27.9 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
1
|
||
| 0,3189 € - 0,3189 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.52 in
13.2 mm
|
Šedá
|
Silikón
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
1
|
||
| 0,0766 € - 0,0766 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.228 in
5.8 mm
|
Šedá
|
Silikón
|
1.13 in
28.7 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
1
|
||
| 0,3438 € - 0,3438 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.547 in
13.9 mm
|
Červená
|
Silikón
|
1.138 in
28.9 mm
|
0.665 in
16.9 mm
|
1
|
||
| 0,1394 € - 0,1394 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.335 in
8.5 mm
|
Oranžová
|
Silikón
|
1.161 in
29.5 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
1
|
||
| 0,2265 € - 0,2265 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.421 in
10.7 mm
|
Zelená
|
Silikón
|
1.228 in
31.2 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
1
|
||
| 0,0683 € - 0,0683 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.209 in
5.3 mm
|
Biela
|
Silikón
|
1.039 in
26.4 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
1
|
||
| 0,0477 € - 0,0477 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.169 in
4.3 mm
|
Červená
|
Silikón
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| 0,0522 € - 0,0522 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.169 in
4.3 mm
|
Priehľadná
|
Silikón
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
1
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku