Menu Hľadať

Maskovacie vyťahovacie zátky

Na sklade

Maskovacie zátky sa používajú na maskovanie otvorov so závitom a bez závitu a sú odolné voči chemikáliám. Úchyt uľahčuje ich inštaláciu a demontáž a zaisťuje bezpečné uchytenie, ktoré zabraňuje úniku alebo presakovaniu. Opakovane použiteľný materiál umožňuje viacnásobné použitie, čím sa znižuje potreba častej výmeny a minimalizuje sa množstvo odpadu. Cn odoláva teplotám až do 250C.Používajú sa na maskovanie otvorov so závitom či bez neho.Úchyt zjednodušuje montáž a demontáž, umožňuje bezproblémové vkladanie a bezpečné uchytenie.Používajú sa pri práškovom lakovaní, tesnení, montáži automobilov a výrobe elektroniky. Materiál: EPDM, Silikón, Silikónová guma Farba: Čierna, Priehľadná, Prírodná, Červená, Šedá, Biela, Purpurová, Zelená, Ružová, Oranžová, Žltá, Modrá Skupina SR: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
124 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d1 Farba Materiál h1 D Typ Kúpiť
0,1283 € - 0,156 € 500 Na sklade
3.2 mm
Čierna
EPDM
26.0 mm
5.5 mm
3
0,6858 € - 0,6858 € Požiadajte o dodací termin tu
3.9 mm
Čierna
EPDM
31.8 mm
7.9 mm
3
0,312 € - 0,3804 € Požiadajte o dodací termin tu
3.9 mm
Čierna
EPDM
25.4 mm
9.8 mm
0,3338 € - 0,3338 € 90 Na sklade
3.9 mm
Prírodná
Silikón
25.4 mm
9.8 mm
0,5714 € - 0,6764 € Požiadajte o dodací termin tu
9.5 mm
Prírodná
Silikón
25.4 mm
16.3 mm
0,1028 € - 0,1247 € Požiadajte o dodací termin tu
2.4 mm
Čierna
EPDM
25.4 mm
3.3 mm
3
0,1182 € - 0,145 € 200 Na sklade
2.8 mm
Čierna
EPDM
15.9 mm
5.0 mm
0,2099 € - 0,2099 € Požiadajte o dodací termin tu
2.1 mm
Modrá
Silikón
31.8 mm
4.0 mm
0,6907 € - 0,6907 € 250 Na sklade
6.5 mm
Čierna
EPDM
23.8 mm
8.5 mm
3
0,087 € - 0,1076 € Požiadajte o dodací termin tu
1.6 mm
Čierna
EPDM
17.8 mm
2.4 mm
3
0,1528 € - 0,1592 € Požiadajte o dodací termin tu
7.2 mm
Purpurová
Silikón
7.5 mm
8.4 mm
0,0598 € - 0,0623 € Požiadajte o dodací termin tu
2.7 mm
Červená
Silikón
5.3 mm
3.5 mm
0,40 € - 0,4163 € 341500 Na sklade
10.8 mm
Červená
Silikón
8.8 mm
12.4 mm
0,0993 € - 0,1231 € 12300 Na sklade
3.0 mm
Čierna
EPDM
25.4 mm
6.4 mm
3
0,6269 € - 1,5154 € 575 Na sklade
Čierna
Silikón
19.1 mm
19.1 mm
0,2915 € - 0,3426 € Požiadajte o dodací termin tu
3.9 mm
Modrá
Silikón
50.8 mm
9.8 mm
1
0,2609 € - 0,3163 € Požiadajte o dodací termin tu
3.9 mm
Čierna
EPDM
25.4 mm
8.5 mm
0,503 € - 0,6094 € 56 Na sklade
6.4 mm
Čierna
EPDM
25.4 mm
12.6 mm
0,6968 € - 0,8208 € Požiadajte o dodací termin tu
9.5 mm
Prírodná
Silikón
28.6 mm
18.5 mm
1
0,1778 € - 0,2201 € Požiadajte o dodací termin tu
2.8 mm
Zelená
Silikón
25.4 mm
5.0 mm
  • z/zo 7
Zátka maskovacia vyťahovacia 5.5 mm 26.0 mm Čierna EPDM

10377741

Cenové rozpätie
0,156 € - 0,1283 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    26.0 mm
  • D
    5.5 mm
  • Typ
    3
  • Materiál
    EPDM
Zátka maskovacia vyťahovacia 7.9 mm 31.8 mm Čierna EPDM

10377765

Cenové rozpätie
0,6858 € - 0,6858 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Typ
    3
  • Materiál
    EPDM
Zátka maskovacia vyťahovacia 9.8 mm 25.4 mm Čierna EPDM

10250075

Cenové rozpätie
0,3804 € - 0,312 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    9.8 mm
  • Materiál
    EPDM
  • Farba
    Čierna
Zátka maskovacia vyťahovacia 9.8 mm 25.4 mm Prírodná Silikón

10249857

Cenové rozpätie
0,3338 € - 0,3338 €

Úroveň zásob
90 Na sklade
Atribúty
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    9.8 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
Zátka maskovacia vyťahovacia 16.3 mm 25.4 mm Prírodná Silikón

10249932

Cenové rozpätie
0,6764 € - 0,5714 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    16.3 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
Zátka maskovacia vyťahovacia 3.3 mm 25.4 mm Čierna EPDM

10377680

Cenové rozpätie
0,1247 € - 0,1028 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • Typ
    3
  • Materiál
    EPDM
Zátka maskovacia vyťahovacia 5.0 mm 15.9 mm Čierna EPDM

10377734

Cenové rozpätie
0,145 € - 0,1182 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    5.0 mm
  • Materiál
    EPDM
  • Farba
    Čierna
Zátka maskovacia vyťahovacia 4.0 mm 31.8 mm Modrá Silikón

10288542

Cenové rozpätie
0,2099 € - 0,2099 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Modrá
Zátka maskovacia vyťahovacia 8.5 mm 23.8 mm Čierna EPDM

10377772

Cenové rozpätie
0,6907 € - 0,6907 €

Úroveň zásob
250 Na sklade
Atribúty
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    8.5 mm
  • Typ
    3
  • Materiál
    EPDM
Zátka maskovacia vyťahovacia 2.4 mm 17.8 mm Čierna EPDM

10377635

Cenové rozpätie
0,1076 € - 0,087 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    2.4 mm
  • Typ
    3
  • Materiál
    EPDM
Zátka maskovacia vyťahovacia 8.4 mm 7.5 mm Purpurová Silikón

10241042

Cenové rozpätie
0,1592 € - 0,1528 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    7.2 mm
  • h1
    7.5 mm
  • D
    8.4 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Purpurová
Zátka maskovacia vyťahovacia 3.5 mm 5.3 mm Červená Silikón

10241004

Cenové rozpätie
0,0623 € - 0,0598 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    2.7 mm
  • h1
    5.3 mm
  • D
    3.5 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Červená
Zátka maskovacia vyťahovacia 12.4 mm 8.8 mm Červená Silikón

10240960

Cenové rozpätie
0,4163 € - 0,40 €

Úroveň zásob
341500 Na sklade
Atribúty
  • d1
    10.8 mm
  • h1
    8.8 mm
  • D
    12.4 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Červená
Zátka maskovacia vyťahovacia 6.4 mm 25.4 mm Čierna EPDM

10377666

Cenové rozpätie
0,1231 € - 0,0993 €

Úroveň zásob
12300 Na sklade
Atribúty
  • d1
    3.0 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    6.4 mm
  • Typ
    3
  • Materiál
    EPDM
Zátka maskovacia vyťahovacia 19.1 mm 19.1 mm Čierna Silikón

10240793

Cenové rozpätie
1,5154 € - 0,6269 €

Úroveň zásob
575 Na sklade
Atribúty
  • h1
    19.1 mm
  • D
    19.1 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Zátka maskovacia vyťahovacia 9.8 mm 50.8 mm Modrá Silikón

10192313

Cenové rozpätie
0,3426 € - 0,2915 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    9.8 mm
  • Typ
    1
  • Materiál
    Silikón
Zátka maskovacia vyťahovacia 8.5 mm 25.4 mm Čierna EPDM

10250051

Cenové rozpätie
0,3163 € - 0,2609 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    8.5 mm
  • Materiál
    EPDM
  • Farba
    Čierna
Zátka maskovacia vyťahovacia 12.6 mm 25.4 mm Čierna EPDM

10250112

Cenové rozpätie
0,6094 € - 0,503 €

Úroveň zásob
56 Na sklade
Atribúty
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.6 mm
  • Materiál
    EPDM
  • Farba
    Čierna
Zátka maskovacia vyťahovacia 18.5 mm 28.6 mm Prírodná Silikón

10192351

Cenové rozpätie
0,8208 € - 0,6968 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    28.6 mm
  • D
    18.5 mm
  • Typ
    1
  • Materiál
    Silikón
Zátka maskovacia vyťahovacia 5.0 mm 25.4 mm Zelená Silikón

10288559

Cenové rozpätie
0,2201 € - 0,1778 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Zelená