Menu Hľadať

Maskovacie vyťahovacie zátky

Na sklade

Maskovacie zátky sa používajú na maskovanie otvorov so závitom a bez závitu a sú odolné voči chemikáliám. Úchyt uľahčuje ich inštaláciu a demontáž a zaisťuje bezpečné uchytenie, ktoré zabraňuje úniku alebo presakovaniu. Opakovane použiteľný materiál umožňuje viacnásobné použitie, čím sa znižuje potreba častej výmeny a minimalizuje sa množstvo odpadu. Cn odoláva teplotám až do 250C.Používajú sa na maskovanie otvorov so závitom či bez neho.Úchyt zjednodušuje montáž a demontáž, umožňuje bezproblémové vkladanie a bezpečné uchytenie.Používajú sa pri práškovom lakovaní, tesnení, montáži automobilov a výrobe elektroniky. Materiál: EPDM, Silikón, Silikónová guma Farba: Čierna, Priehľadná, Prírodná, Červená, Šedá, Biela, Purpurová, Zelená, Ružová, Oranžová, Žltá, Modrá Skupina SR: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
124 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d1 Farba Materiál h1 D Typ Kúpiť
0,2143 € - 0,2143 € Požiadajte o dodací termin tu
1.6 mm
Čierna
EPDM
15.9 mm
3.2 mm
3
0,6809 € - 0,7103 € Požiadajte o dodací termin tu
13.6 mm
Biela
Silikón
14.0 mm
17.4 mm
0,5529 € - 0,6094 € Požiadajte o dodací termin tu
8.3 mm
Prírodná
Silikón
58.8 mm
15.5 mm
1
2,9157 € - 3,3969 € Požiadajte o dodací termin tu
18.6 mm
Šedá
Silikón
38.1 mm
35.1 mm
1
0,3819 € - 0,8021 € Požiadajte o dodací termin tu
Modrá
Silikón
9.5 mm
12.5 mm
0,1909 € - 0,1909 € 500 Na sklade
1.6 mm
Šedá
Silikón
15.9 mm
4.0 mm
1
0,4344 € - 0,5146 € 200 Na sklade
7.9 mm
Zelená
Silikón
25.4 mm
14.5 mm
1
0,0477 € - 0,0477 € Požiadajte o dodací termin tu
4.3 mm
Červená
Silikón
26.0 mm
6.4 mm
1
0,1108 € - 0,1108 € Požiadajte o dodací termin tu
7.2 mm
Žltá
Silikón
29.5 mm
10.2 mm
1
0,2485 € - 0,2485 € Požiadajte o dodací termin tu
11.3 mm
Purpurová
Silikón
31.8 mm
14.2 mm
1
0,388 € - 0,388 € Požiadajte o dodací termin tu
14.7 mm
Červená
Silikón
29.0 mm
17.8 mm
1
0,1394 € - 0,1394 € Požiadajte o dodací termin tu
8.5 mm
Oranžová
Silikón
29.5 mm
11.7 mm
1
0,0522 € - 0,0522 € Požiadajte o dodací termin tu
4.3 mm
Priehľadná
Silikón
26.0 mm
7.6 mm
1
0,2845 € - 0,2845 € Požiadajte o dodací termin tu
12.5 mm
Biela
Silikón
28.4 mm
15.5 mm
1
0,1587 € - 0,1587 € Požiadajte o dodací termin tu
8.9 mm
Ružová
Silikón
30.7 mm
12.0 mm
1
0,0683 € - 0,0683 € Požiadajte o dodací termin tu
5.3 mm
Biela
Silikón
26.4 mm
9.1 mm
1
0,0766 € - 0,0766 € Požiadajte o dodací termin tu
5.8 mm
Šedá
Silikón
28.7 mm
8.9 mm
1
0,0712 € - 0,0712 € Požiadajte o dodací termin tu
5.3 mm
Modrá
Silikón
27.9 mm
8.6 mm
1
0,2265 € - 0,2265 € Požiadajte o dodací termin tu
10.7 mm
Zelená
Silikón
31.2 mm
13.7 mm
1
0,3438 € - 0,3438 € Požiadajte o dodací termin tu
13.9 mm
Červená
Silikón
28.9 mm
16.9 mm
1
  • z/zo 7
Zátka maskovacia vyťahovacia 3.2 mm 15.9 mm Čierna EPDM

10377673

Cenové rozpätie
0,2143 € - 0,2143 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.2 mm
  • Typ
    3
  • Materiál
    EPDM
Zátka maskovacia vyťahovacia 17.4 mm 14.0 mm Biela Silikón

10240595

Cenové rozpätie
0,7103 € - 0,6809 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    13.6 mm
  • h1
    14.0 mm
  • D
    17.4 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Biela
Zátka maskovacia vyťahovacia 15.5 mm 58.8 mm Prírodná Silikón

10192344

Cenové rozpätie
0,6094 € - 0,5529 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    8.3 mm
  • h1
    58.8 mm
  • D
    15.5 mm
  • Typ
    1
  • Materiál
    Silikón
Zátka maskovacia vyťahovacia 35.1 mm 38.1 mm Šedá Silikón

10192382

Cenové rozpätie
3,3969 € - 2,9157 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    18.6 mm
  • h1
    38.1 mm
  • D
    35.1 mm
  • Typ
    1
  • Materiál
    Silikón
Zátka maskovacia vyťahovacia 12.5 mm 9.5 mm Modrá Silikón

10240779

Cenové rozpätie
0,8021 € - 0,3819 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • h1
    9.5 mm
  • D
    12.5 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Modrá
  • Commodity Code
    3926909790
Zátka maskovacia vyťahovacia 4.0 mm 15.9 mm Šedá Silikón

10192290

Cenové rozpätie
0,1909 € - 0,1909 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.0 mm
  • Typ
    1
  • Materiál
    Silikón
Zátka maskovacia vyťahovacia 14.5 mm 25.4 mm Zelená Silikón

10192337

Cenové rozpätie
0,5146 € - 0,4344 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • d1
    7.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    14.5 mm
  • Typ
    1
  • Materiál
    Silikón
Zátka maskovacia vyťahovacia 6.4 mm 26.0 mm Červená Silikón

10350577

Cenové rozpätie
0,0477 € - 0,0477 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    4.3 mm
  • h1
    26.0 mm
  • D
    6.4 mm
  • Typ
    1
  • Materiál
    Silikón
Zátka maskovacia vyťahovacia 10.2 mm 29.5 mm Žltá Silikón

10350614

Cenové rozpätie
0,1108 € - 0,1108 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    7.2 mm
  • h1
    29.5 mm
  • D
    10.2 mm
  • Typ
    1
  • Materiál
    Silikón
Zátka maskovacia vyťahovacia 14.2 mm 31.8 mm Purpurová Silikón

10350652

Cenové rozpätie
0,2485 € - 0,2485 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    11.3 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    14.2 mm
  • Typ
    1
  • Materiál
    Silikón
Zátka maskovacia vyťahovacia 17.8 mm 29.0 mm Červená Silikón

10350690

Cenové rozpätie
0,388 € - 0,388 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    14.7 mm
  • h1
    29.0 mm
  • D
    17.8 mm
  • Typ
    1
  • Materiál
    Silikón
Zátka maskovacia vyťahovacia 11.7 mm 29.5 mm Oranžová Silikón

10350621

Cenové rozpätie
0,1394 € - 0,1394 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    8.5 mm
  • h1
    29.5 mm
  • D
    11.7 mm
  • Typ
    1
  • Materiál
    Silikón
Zátka maskovacia vyťahovacia 7.6 mm 26.0 mm Priehľadná Silikón

10350560

Cenové rozpätie
0,0522 € - 0,0522 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    4.3 mm
  • h1
    26.0 mm
  • D
    7.6 mm
  • Typ
    1
  • Materiál
    Silikón
Zátka maskovacia vyťahovacia 15.5 mm 28.4 mm Biela Silikón

10350669

Cenové rozpätie
0,2845 € - 0,2845 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    12.5 mm
  • h1
    28.4 mm
  • D
    15.5 mm
  • Typ
    1
  • Materiál
    Silikón
Zátka maskovacia vyťahovacia 12.0 mm 30.7 mm Ružová Silikón

10350638

Cenové rozpätie
0,1587 € - 0,1587 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    8.9 mm
  • h1
    30.7 mm
  • D
    12.0 mm
  • Typ
    1
  • Materiál
    Silikón
Zátka maskovacia vyťahovacia 9.1 mm 26.4 mm Biela Silikón

10350584

Cenové rozpätie
0,0683 € - 0,0683 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    5.3 mm
  • h1
    26.4 mm
  • D
    9.1 mm
  • Typ
    1
  • Materiál
    Silikón
Zátka maskovacia vyťahovacia 8.9 mm 28.7 mm Šedá Silikón

10350607

Cenové rozpätie
0,0766 € - 0,0766 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    5.8 mm
  • h1
    28.7 mm
  • D
    8.9 mm
  • Typ
    1
  • Materiál
    Silikón
Zátka maskovacia vyťahovacia 8.6 mm 27.9 mm Modrá Silikón

10350591

Cenové rozpätie
0,0712 € - 0,0712 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    5.3 mm
  • h1
    27.9 mm
  • D
    8.6 mm
  • Typ
    1
  • Materiál
    Silikón
Zátka maskovacia vyťahovacia 13.7 mm 31.2 mm Zelená Silikón

10350645

Cenové rozpätie
0,2265 € - 0,2265 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    10.7 mm
  • h1
    31.2 mm
  • D
    13.7 mm
  • Typ
    1
  • Materiál
    Silikón
Zátka maskovacia vyťahovacia 16.9 mm 28.9 mm Červená Silikón

10350683

Cenové rozpätie
0,3438 € - 0,3438 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    13.9 mm
  • h1
    28.9 mm
  • D
    16.9 mm
  • Typ
    1
  • Materiál
    Silikón