Menu Hľadať

Maskovacie vyťahovacie zátky

Na sklade

Maskovacie zátky sa používajú na maskovanie otvorov so závitom a bez závitu a sú odolné voči chemikáliám. Úchyt uľahčuje ich inštaláciu a demontáž a zaisťuje bezpečné uchytenie, ktoré zabraňuje úniku alebo presakovaniu. Opakovane použiteľný materiál umožňuje viacnásobné použitie, čím sa znižuje potreba častej výmeny a minimalizuje sa množstvo odpadu. Cn odoláva teplotám až do 250C.Používajú sa na maskovanie otvorov so závitom či bez neho.Úchyt zjednodušuje montáž a demontáž, umožňuje bezproblémové vkladanie a bezpečné uchytenie.Používajú sa pri práškovom lakovaní, tesnení, montáži automobilov a výrobe elektroniky. Materiál: EPDM, Silikón, Silikónová guma Farba: Čierna, Priehľadná, Prírodná, Červená, Šedá, Biela, Purpurová, Zelená, Ružová, Oranžová, Žltá, Modrá Skupina SR: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3-cestný chránič rohov
Image
Type 3
Image
Type 5
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
124 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d1 Farba Materiál h1 D Typ Kúpiť
0,2209 € - 0,2209 € Požiadajte o dodací termin tu
10.7 mm
Zelená
Silikón
31.2 mm
13.7 mm
1
1,0011 € - 1,0221 € 30 Na sklade
6.2 mm
Čierna
EPDM
25.4 mm
12.0 mm
3
1,4708 € - 1,5079 € Požiadajte o dodací termin tu
9.5 mm
Čierna
EPDM
31.7 mm
18.0 mm
3
0,2021 € - 0,2021 € 500 Na sklade
3.3 mm
Čierna
EPDM
25.4 mm
6.5 mm
3
  • z/zo 7
Zátka maskovacia vyťahovacia 13.7 mm 31.2 mm Zelená Silikón

10350645

Cenové rozpätie
0,2209 € - 0,2209 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    10.7 mm
  • h1
    31.2 mm
  • D
    13.7 mm
  • Typ
    1
  • Materiál
    Silikón
Vyťahovacia zátka 11.99 mm 25.40 mm EPDM Čierna

10606766

Cenové rozpätie
1,0221 € - 1,0011 €

Úroveň zásob
30 Na sklade
Atribúty
  • d1
    6.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.0 mm
  • Typ
    3
  • Materiál
    EPDM
Vyťahovacia zátka 17.96 mm 31.75 mm EPDM Čierna

10606858

Cenové rozpätie
1,5079 € - 1,4708 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    31.7 mm
  • D
    18.0 mm
  • Typ
    3
  • Materiál
    EPDM
Zátka maskovacia vyťahovacia 6.53 mm 25.40 mm Čierna EPDM

10605554

Cenové rozpätie
0,2021 € - 0,2021 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • d1
    3.3 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    6.5 mm
  • Typ
    3
  • Materiál
    EPDM