Maskovacie zátky sa používajú na maskovanie otvorov so závitom a bez závitu a sú odolné voči chemikáliám. Úchyt uľahčuje ich inštaláciu a demontáž a zaisťuje bezpečné uchytenie, ktoré zabraňuje úniku alebo presakovaniu. Opakovane použiteľný materiál umožňuje viacnásobné použitie, čím sa znižuje potreba častej výmeny a minimalizuje sa množstvo odpadu. Cn odoláva teplotám až do 250C.Používajú sa na maskovanie otvorov so závitom či bez neho.Úchyt zjednodušuje montáž a demontáž, umožňuje bezproblémové vkladanie a bezpečné uchytenie.Používajú sa pri práškovom lakovaní, tesnení, montáži automobilov a výrobe elektroniky. Materiál: EPDM, Silikón, Silikónová guma Farba: Čierna, Priehľadná, Prírodná, Červená, Šedá, Biela, Purpurová, Zelená, Ružová, Oranžová, Žltá, Modrá Skupina SR: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d1 | Farba | Materiál | h1 | D | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2048 € - 0,2076 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.047 in
1.2 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,3044 € - 0,3114 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.11 in
2.8 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,2104 € - 0,2204 € | 50 Na sklade |
0.236 in
6.0 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
0.925 in
23.5 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
||
| 0,1891 € - 0,1948 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.083 in
2.1 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
|
||
| 0,2425 € - 0,2425 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.445 in
11.3 mm
|
Purpurová
|
Silikón
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
1
|
||
| 0,108 € - 0,108 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.283 in
7.2 mm
|
Žltá
|
Silikón
|
1.161 in
29.5 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
1
|
||
| 0,0748 € - 0,0748 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.228 in
5.8 mm
|
Šedá
|
Silikón
|
1.13 in
28.7 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
1
|
||
| 0,2209 € - 0,2209 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.421 in
10.7 mm
|
Zelená
|
Silikón
|
1.228 in
31.2 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
1
|
||
| 0,3354 € - 0,3354 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.547 in
13.9 mm
|
Červená
|
Silikón
|
1.138 in
28.9 mm
|
0.665 in
16.9 mm
|
1
|
||
| 0,0666 € - 0,0666 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.209 in
5.3 mm
|
Biela
|
Silikón
|
1.039 in
26.4 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
1
|
||
| 0,136 € - 0,136 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.335 in
8.5 mm
|
Oranžová
|
Silikón
|
1.161 in
29.5 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
1
|
||
| 0,2775 € - 0,2775 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.492 in
12.5 mm
|
Biela
|
Silikón
|
1.118 in
28.4 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1
|
||
| 0,1549 € - 0,1549 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.35 in
8.9 mm
|
Ružová
|
Silikón
|
1.209 in
30.7 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 0,3111 € - 0,3111 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.52 in
13.2 mm
|
Šedá
|
Silikón
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
1
|
||
| 0,0695 € - 0,0695 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.209 in
5.3 mm
|
Modrá
|
Silikón
|
1.098 in
27.9 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
1
|
||
| 0,3786 € - 0,3786 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.579 in
14.7 mm
|
Červená
|
Silikón
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
1
|
||
| 0,0466 € - 0,0466 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.169 in
4.3 mm
|
Červená
|
Silikón
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| 0,0509 € - 0,0509 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.169 in
4.3 mm
|
Priehľadná
|
Silikón
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
1
|
||
| 0,9381 € - 0,9566 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
3
|
||
| 0,3313 € - 0,3441 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.256 in
6.5 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku