Maskovacie zátky sa používajú na maskovanie otvorov so závitom a bez závitu a sú odolné voči chemikáliám. Úchyt uľahčuje ich inštaláciu a demontáž a zaisťuje bezpečné uchytenie, ktoré zabraňuje úniku alebo presakovaniu. Opakovane použiteľný materiál umožňuje viacnásobné použitie, čím sa znižuje potreba častej výmeny a minimalizuje sa množstvo odpadu. Cn odoláva teplotám až do 250C.Používajú sa na maskovanie otvorov so závitom či bez neho.Úchyt zjednodušuje montáž a demontáž, umožňuje bezproblémové vkladanie a bezpečné uchytenie.Používajú sa pri práškovom lakovaní, tesnení, montáži automobilov a výrobe elektroniky. Materiál: EPDM, Silikón, Silikónová guma Farba: Čierna, Priehľadná, Prírodná, Červená, Šedá, Biela, Purpurová, Zelená, Ružová, Oranžová, Žltá, Modrá Skupina SR: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d1 | Farba | Materiál | h1 | D | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,669 € - 0,669 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.154 in
3.9 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
3
|
||
| 0,4907 € - 0,5945 € | 56 Na sklade |
0.252 in
6.4 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
| 0,2963 € - 0,3089 € | 1161 Na sklade |
0.335 in
8.5 mm
|
Zelená
|
Silikón
|
0.803 in
20.4 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
|
||
| 0,1252 € - 0,1522 € | 500 Na sklade |
0.126 in
3.2 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
3
|
||
| 0,0583 € - 0,0608 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.106 in
2.7 mm
|
Červená
|
Silikón
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
||
| 0,1948 € - 0,1948 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.094 in
2.4 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
|
||
| 0,172 € - 0,172 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.094 in
2.4 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3
|
||
| 0,5575 € - 0,6599 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.374 in
9.5 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
|
||
| 0,0969 € - 0,1201 € | 12300 Na sklade |
0.118 in
3.0 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 0,2275 € - 0,2275 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.13 in
3.3 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
||
| 0,4637 € - 0,4637 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.256 in
6.5 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,3015 € - 0,3015 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.154 in
3.9 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
||
| 0,2074 € - 0,2074 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.047 in
1.2 mm
|
Prírodná
|
Silikónová guma
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1
|
||
| 0,8846 € - 1,0496 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.374 in
9.5 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
||
| 0,3257 € - 0,3257 € | 90 Na sklade |
0.154 in
3.9 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
|
||
| 0,1905 € - 0,1905 € | 5000 Na sklade |
0.083 in
2.1 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,0794 € - 0,0981 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.055 in
1.4 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
3
|
||
| 1,3014 € - 2,733 € | 212 Na sklade |
|
Červená
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 0,2417 € - 0,2417 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.063 in
1.6 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
3
|
||
| 0,1156 € - 0,1204 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.209 in
5.3 mm
|
Priehľadná
|
Silikón
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku