Menu Hľadať

Maskovacie vyťahovacie zátky

Na sklade

Maskovacie zátky sa používajú na maskovanie otvorov so závitom a bez závitu a sú odolné voči chemikáliám. Úchyt uľahčuje ich inštaláciu a demontáž a zaisťuje bezpečné uchytenie, ktoré zabraňuje úniku alebo presakovaniu. Opakovane použiteľný materiál umožňuje viacnásobné použitie, čím sa znižuje potreba častej výmeny a minimalizuje sa množstvo odpadu. Cn odoláva teplotám až do 250C.Používajú sa na maskovanie otvorov so závitom či bez neho.Úchyt zjednodušuje montáž a demontáž, umožňuje bezproblémové vkladanie a bezpečné uchytenie.Používajú sa pri práškovom lakovaní, tesnení, montáži automobilov a výrobe elektroniky. Materiál: EPDM, Silikón, Silikónová guma Farba: Čierna, Priehľadná, Prírodná, Červená, Šedá, Biela, Purpurová, Zelená, Ružová, Oranžová, Žltá, Modrá Skupina SR: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
124 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d1 Farba Materiál h1 D Typ Kúpiť
0,0609 € - 0,0677 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
EPDM
8.0 mm
5.2 mm
2
0,2099 € - 0,2099 € Požiadajte o dodací termin tu
2.2 mm
Modrá
Silikón
14.2 mm
3.6 mm
0,6155 € - 0,64 € Požiadajte o dodací termin tu
14.8 mm
Zelená
Silikón
11.0 mm
16.6 mm
0,0666 € - 0,0694 € Požiadajte o dodací termin tu
3.6 mm
Ružová
Silikón
5.8 mm
4.0 mm
0,9067 € - 1,0759 € 50 Na sklade
9.5 mm
Prírodná
Silikón
25.4 mm
22.8 mm
0,0814 € - 0,1005 € Požiadajte o dodací termin tu
1.4 mm
Čierna
EPDM
16.5 mm
2.3 mm
3
0,2824 € - 0,2939 € Požiadajte o dodací termin tu
6.7 mm
Červená
Silikón
7.9 mm
9.5 mm
0,7493 € - 0,7493 € 95 Na sklade
9.5 mm
Čierna
EPDM
25.4 mm
16.3 mm
3
0,1735 € - 0,1763 € Požiadajte o dodací termin tu
1.2 mm
Prírodná
Silikón
15.9 mm
1.7 mm
0,1938 € - 0,1938 € 100 Na sklade
1.6 mm
Modrá
Silikón
15.9 mm
3.9 mm
0,2507 € - 0,3032 € Požiadajte o dodací termin tu
3.9 mm
Žltá
Silikón
31.8 mm
7.9 mm
0,0585 € - 0,065 € Požiadajte o dodací termin tu
Zelená
EPDM
8.0 mm
4.2 mm
2
0,3017 € - 0,3615 € Požiadajte o dodací termin tu
4.9 mm
Prírodná
Silikón
25.6 mm
10.4 mm
1,331 € - 1,331 € 110 Na sklade
9.5 mm
Prírodná
Silikón
25.4 mm
25.9 mm
0,4315 € - 0,4315 € Požiadajte o dodací termin tu
6.2 mm
Prírodná
Silikón
25.4 mm
12.0 mm
0,309 € - 0,309 € Požiadajte o dodací termin tu
3.9 mm
Prírodná
Silikón
31.8 mm
7.9 mm
0,1647 € - 0,1647 € 1350 Na sklade
1.6 mm
Prírodná
Silikón
15.9 mm
4.0 mm
0,0959 € - 0,1182 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
Čierna
EPDM
17.8 mm
3.8 mm
3
0,0572 € - 0,0657 € Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
Čierna
EPDM
23.8 mm
7.0 mm
0,2799 € - 0,3396 € 78 Na sklade
4.9 mm
Čierna
EPDM
22.4 mm
8.9 mm
  • z/zo 7
Zátka maskovacia vyťahovacia 5.2 mm 8.0 mm Čierna EPDM

10192450

Cenové rozpätie
0,0677 € - 0,0609 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • h1
    8.0 mm
  • D
    5.2 mm
  • Typ
    2
  • Materiál
    EPDM
  • Farba
    Čierna
Zátka maskovacia vyťahovacia 3.6 mm 14.2 mm Modrá Silikón

10288528

Cenové rozpätie
0,2099 € - 0,2099 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    2.2 mm
  • h1
    14.2 mm
  • D
    3.6 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Modrá
Zátka maskovacia vyťahovacia 16.6 mm 11.0 mm Zelená Silikón

10240977

Cenové rozpätie
0,64 € - 0,6155 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    14.8 mm
  • h1
    11.0 mm
  • D
    16.6 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Zelená
Zátka maskovacia vyťahovacia 4.0 mm 5.8 mm Ružová Silikón

10241011

Cenové rozpätie
0,0694 € - 0,0666 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    3.6 mm
  • h1
    5.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Ružová
Zátka maskovacia vyťahovacia 22.8 mm 25.4 mm Prírodná Silikón

10249963

Cenové rozpätie
1,0759 € - 0,9067 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    22.8 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
Zátka maskovacia vyťahovacia 2.3 mm 16.5 mm Čierna EPDM

10377628

Cenové rozpätie
0,1005 € - 0,0814 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    1.4 mm
  • h1
    16.5 mm
  • D
    2.3 mm
  • Typ
    3
  • Materiál
    EPDM
Zátka maskovacia vyťahovacia 9.5 mm 7.9 mm Červená Silikón

10240625

Cenové rozpätie
0,2939 € - 0,2824 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    6.7 mm
  • h1
    7.9 mm
  • D
    9.5 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Červená
Zátka maskovacia vyťahovacia 16.3 mm 25.4 mm Čierna EPDM

10250136

Cenové rozpätie
0,7493 € - 0,7493 €

Úroveň zásob
95 Na sklade
Atribúty
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    16.3 mm
  • Typ
    3
  • Materiál
    EPDM
Zátka maskovacia vyťahovacia 1.7 mm 15.9 mm Prírodná Silikón

10251843

Cenové rozpätie
0,1763 € - 0,1735 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    1.7 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
Zátka maskovacia vyťahovacia 3.9 mm 15.9 mm Modrá Silikón

10288535

Cenové rozpätie
0,1938 € - 0,1938 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.9 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Modrá
Zátka maskovacia vyťahovacia 7.9 mm 31.8 mm Žltá Silikón

10288566

Cenové rozpätie
0,3032 € - 0,2507 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Žltá
Zátka maskovacia vyťahovacia 4.2 mm 8.0 mm Zelená EPDM

10192443

Cenové rozpätie
0,065 € - 0,0585 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • h1
    8.0 mm
  • D
    4.2 mm
  • Typ
    2
  • Materiál
    EPDM
  • Farba
    Zelená
Zátka maskovacia vyťahovacia 10.4 mm 25.6 mm Prírodná Silikón

10249864

Cenové rozpätie
0,3615 € - 0,3017 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    25.6 mm
  • D
    10.4 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
Zátka maskovacia vyťahovacia 25.9 mm 25.4 mm Prírodná Silikón

10249970

Cenové rozpätie
1,331 € - 1,331 €

Úroveň zásob
110 Na sklade
Atribúty
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    25.9 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
Zátka maskovacia vyťahovacia 12.0 mm 25.4 mm Prírodná Silikón

10249895

Cenové rozpätie
0,4315 € - 0,4315 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    6.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.0 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
Zátka maskovacia vyťahovacia 7.9 mm 31.8 mm Prírodná Silikón

10249833

Cenové rozpätie
0,309 € - 0,309 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
Zátka maskovacia vyťahovacia 4.0 mm 15.9 mm Prírodná Silikón

10249789

Cenové rozpätie
0,1647 € - 0,1647 €

Úroveň zásob
1350 Na sklade
Atribúty
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.0 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
Zátka maskovacia vyťahovacia 3.8 mm 17.8 mm Čierna EPDM

10377710

Cenové rozpätie
0,1182 € - 0,0959 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    1.5 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    3.8 mm
  • Typ
    3
  • Materiál
    EPDM
Zátka maskovacia vyťahovacia 7.0 mm 23.8 mm Čierna EPDM

10250044

Cenové rozpätie
0,0657 € - 0,0572 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Materiál
    EPDM
  • Farba
    Čierna
Zátka maskovacia vyťahovacia 8.9 mm 22.4 mm Čierna EPDM

10250068

Cenové rozpätie
0,3396 € - 0,2799 €

Úroveň zásob
78 Na sklade
Atribúty
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Materiál
    EPDM
  • Farba
    Čierna