Maskovacie zátky sa používajú na maskovanie otvorov so závitom a bez závitu a sú odolné voči chemikáliám. Úchyt uľahčuje ich inštaláciu a demontáž a zaisťuje bezpečné uchytenie, ktoré zabraňuje úniku alebo presakovaniu. Opakovane použiteľný materiál umožňuje viacnásobné použitie, čím sa znižuje potreba častej výmeny a minimalizuje sa množstvo odpadu. Cn odoláva teplotám až do 250C.Používajú sa na maskovanie otvorov so závitom či bez neho.Úchyt zjednodušuje montáž a demontáž, umožňuje bezproblémové vkladanie a bezpečné uchytenie.Používajú sa pri práškovom lakovaní, tesnení, montáži automobilov a výrobe elektroniky. Materiál: EPDM, Silikón, Silikónová guma Farba: Čierna, Priehľadná, Prírodná, Červená, Šedá, Biela, Purpurová, Zelená, Ružová, Oranžová, Žltá, Modrá Skupina SR: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d1 | Farba | Materiál | h1 | D | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0933 € - 0,115 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.083 in
2.1 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
3
|
||
| 0,1974 € - 0,1974 € | 275 Na sklade |
0.094 in
2.4 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
1
|
||
| 0,3828 € - 0,4261 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.252 in
6.4 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
|
||
| 0,2463 € - 0,2989 € | 195 Na sklade |
0.154 in
3.9 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
||
| 0,0666 € - 0,0694 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.142 in
3.6 mm
|
Ružová
|
Silikón
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,6968 € - 0,8208 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.374 in
9.5 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1
|
||
| 0,4751 € - 0,4947 € | 50 Na sklade |
0.406 in
10.3 mm
|
Purpurová
|
Silikón
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0561 € - 0,0624 € | 1000 Na sklade |
|
Čierna
|
EPDM
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
2
|
||
| 0,2915 € - 0,3426 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.154 in
3.9 mm
|
Modrá
|
Silikón
|
2 in
50.8 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
1
|
||
| 0,1185 € - 0,1234 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.209 in
5.3 mm
|
Priehľadná
|
Silikón
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
|
||
| 0,2478 € - 0,2478 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.063 in
1.6 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
3
|
||
| 0,0609 € - 0,0677 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Čierna
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
2
|
||
| 0,8262 € - 0,8604 € | 9 Na sklade |
0.724 in
18.4 mm
|
Žltá
|
Silikón
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
||
| 0,503 € - 0,6094 € | 56 Na sklade |
0.252 in
6.4 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
| 0,6155 € - 0,64 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.583 in
14.8 mm
|
Zelená
|
Silikón
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.654 in
16.6 mm
|
|
||
| 0,6269 € - 1,5154 € | 575 Na sklade |
|
Čierna
|
Silikón
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
||
| 0,2609 € - 0,3163 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.154 in
3.9 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
||
| 0,4082 € - 0,4694 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.252 in
6.4 mm
|
Zelená
|
Silikón
|
2 in
50.8 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
1
|
||
| 0,1837 € - 0,1837 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.051 in
1.3 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
|
||
| 0,1938 € - 0,1938 € | 100 Na sklade |
0.063 in
1.6 mm
|
Modrá
|
Silikón
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku