Maskovacie zátky sa používajú na maskovanie otvorov so závitom a bez závitu a sú odolné voči chemikáliám. Úchyt uľahčuje ich inštaláciu a demontáž a zaisťuje bezpečné uchytenie, ktoré zabraňuje úniku alebo presakovaniu. Opakovane použiteľný materiál umožňuje viacnásobné použitie, čím sa znižuje potreba častej výmeny a minimalizuje sa množstvo odpadu. Cn odoláva teplotám až do 250C.Používajú sa na maskovanie otvorov so závitom či bez neho.Úchyt zjednodušuje montáž a demontáž, umožňuje bezproblémové vkladanie a bezpečné uchytenie.Používajú sa pri práškovom lakovaní, tesnení, montáži automobilov a výrobe elektroniky. Materiál: EPDM, Silikón, Silikónová guma Farba: Čierna, Priehľadná, Prírodná, Červená, Šedá, Biela, Purpurová, Zelená, Ružová, Oranžová, Žltá, Modrá Skupina SR: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d1 | Farba | Materiál | h1 | D | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,182 € - 0,182 € | 5000 Na sklade |
0.047 in
1.2 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
|
||
| 0,2033 € - 0,2488 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.126 in
3.2 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 0,1905 € - 0,1905 € | 7000 Na sklade |
0.083 in
2.1 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,1464 € - 0,182 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.051 in
1.3 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
||
| 0,1905 € - 0,1905 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.063 in
1.6 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
0.634 in
16.1 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 0,0794 € - 0,0981 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.055 in
1.4 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
3
|
||
| 1,2986 € - 1,2986 € | 110 Na sklade |
0.374 in
9.5 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
1.02 in
25.9 mm
|
|
||
| 0,421 € - 0,421 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.244 in
6.2 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 0,5575 € - 0,6599 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.374 in
9.5 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
|
||
| 0,2944 € - 0,3526 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.193 in
4.9 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
1.008 in
25.6 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
|
||
| 0,1735 € - 0,2147 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.11 in
2.8 mm
|
Zelená
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,2074 € - 0,2074 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.047 in
1.2 mm
|
Prírodná
|
Silikónová guma
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1
|
||
| 0,3015 € - 0,3015 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.154 in
3.9 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
||
| 0,0969 € - 0,1201 € | 12300 Na sklade |
0.118 in
3.0 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 0,065 € - 0,0677 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.142 in
3.6 mm
|
Ružová
|
Silikón
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,8846 € - 1,0496 € | 50 Na sklade |
0.374 in
9.5 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
||
| 0,0558 € - 0,0641 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.126 in
3.2 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 0,6005 € - 0,6244 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.583 in
14.8 mm
|
Zelená
|
Silikón
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.654 in
16.6 mm
|
|
||
| 0,1002 € - 0,1217 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.094 in
2.4 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
3
|
||
| 0,6738 € - 0,6738 € | 250 Na sklade |
0.256 in
6.5 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
3
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku