Menu Hľadať

Maskovacie vyťahovacie zátky

Na sklade

Maskovacie zátky sa používajú na maskovanie otvorov so závitom a bez závitu a sú odolné voči chemikáliám. Úchyt uľahčuje ich inštaláciu a demontáž a zaisťuje bezpečné uchytenie, ktoré zabraňuje úniku alebo presakovaniu. Opakovane použiteľný materiál umožňuje viacnásobné použitie, čím sa znižuje potreba častej výmeny a minimalizuje sa množstvo odpadu. Cn odoláva teplotám až do 250C.Používajú sa na maskovanie otvorov so závitom či bez neho.Úchyt zjednodušuje montáž a demontáž, umožňuje bezproblémové vkladanie a bezpečné uchytenie.Používajú sa pri práškovom lakovaní, tesnení, montáži automobilov a výrobe elektroniky. Materiál: EPDM, Silikón, Silikónová guma Farba: Čierna, Priehľadná, Prírodná, Červená, Šedá, Biela, Purpurová, Zelená, Ružová, Oranžová, Žltá, Modrá Skupina SR: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre 1 Filtrovať
Image
Type 2
Image
Type 3
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
31 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d1 Farba Materiál h1 D Typ Kúpiť
0,0572 € - 0,0657 € Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
Čierna
EPDM
23.8 mm
7.0 mm
0,2799 € - 0,3396 € 78 Na sklade
4.9 mm
Čierna
EPDM
22.4 mm
8.9 mm
0,0959 € - 0,1182 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
Čierna
EPDM
17.8 mm
3.8 mm
3
0,1283 € - 0,156 € 500 Na sklade
3.2 mm
Čierna
EPDM
26.0 mm
5.5 mm
3
0,0921 € - 0,1134 € 300 Na sklade
2.0 mm
Čierna
EPDM
15.8 mm
3.5 mm
3
0,1763 € - 0,1763 € Požiadajte o dodací termin tu
2.4 mm
Čierna
EPDM
31.8 mm
4.0 mm
3
0,1182 € - 0,145 € 200 Na sklade
2.8 mm
Čierna
EPDM
15.9 mm
5.0 mm
0,1028 € - 0,1247 € Požiadajte o dodací termin tu
2.4 mm
Čierna
EPDM
25.4 mm
3.3 mm
3
0,087 € - 0,1076 € Požiadajte o dodací termin tu
1.6 mm
Čierna
EPDM
17.8 mm
2.4 mm
3
0,0993 € - 0,1231 € 12300 Na sklade
3.0 mm
Čierna
EPDM
25.4 mm
6.4 mm
3
0,6907 € - 0,6907 € 250 Na sklade
6.5 mm
Čierna
EPDM
23.8 mm
8.5 mm
3
0,0585 € - 0,065 € Požiadajte o dodací termin tu
Zelená
EPDM
8.0 mm
4.2 mm
2
0,0814 € - 0,1005 € Požiadajte o dodací termin tu
1.4 mm
Čierna
EPDM
16.5 mm
2.3 mm
3
0,7493 € - 0,7493 € 95 Na sklade
9.5 mm
Čierna
EPDM
25.4 mm
16.3 mm
3
0,6858 € - 0,6858 € Požiadajte o dodací termin tu
3.9 mm
Čierna
EPDM
31.8 mm
7.9 mm
3
0,312 € - 0,3804 € Požiadajte o dodací termin tu
3.9 mm
Čierna
EPDM
25.4 mm
9.8 mm
0,0827 € - 0,0827 € Požiadajte o dodací termin tu
1.6 mm
Čierna
EPDM
9.5 mm
1.6 mm
3
0,0933 € - 0,115 € Požiadajte o dodací termin tu
2.1 mm
Čierna
EPDM
25.4 mm
2.7 mm
3
0,0561 € - 0,0624 € 1000 Na sklade
Čierna
EPDM
6.0 mm
3.2 mm
2
0,2478 € - 0,2478 € Požiadajte o dodací termin tu
1.6 mm
Čierna
EPDM
15.9 mm
3.9 mm
3
  • z/zo 2
Zátka maskovacia vyťahovacia 7.0 mm 23.8 mm Čierna EPDM

10250044

Cenové rozpätie
0,0657 € - 0,0572 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Materiál
    EPDM
  • Farba
    Čierna
Zátka maskovacia vyťahovacia 8.9 mm 22.4 mm Čierna EPDM

10250068

Cenové rozpätie
0,3396 € - 0,2799 €

Úroveň zásob
78 Na sklade
Atribúty
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Materiál
    EPDM
  • Farba
    Čierna
Zátka maskovacia vyťahovacia 3.8 mm 17.8 mm Čierna EPDM

10377710

Cenové rozpätie
0,1182 € - 0,0959 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    1.5 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    3.8 mm
  • Typ
    3
  • Materiál
    EPDM
Zátka maskovacia vyťahovacia 5.5 mm 26.0 mm Čierna EPDM

10377741

Cenové rozpätie
0,156 € - 0,1283 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    26.0 mm
  • D
    5.5 mm
  • Typ
    3
  • Materiál
    EPDM
Zátka maskovacia vyťahovacia 3.5 mm 15.8 mm Čierna EPDM

10377697

Cenové rozpätie
0,1134 € - 0,0921 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • d1
    2.0 mm
  • h1
    15.8 mm
  • D
    3.5 mm
  • Typ
    3
  • Materiál
    EPDM
Zátka maskovacia vyťahovacia 4.0 mm 31.8 mm Čierna EPDM

10377727

Cenové rozpätie
0,1763 € - 0,1763 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Typ
    3
  • Materiál
    EPDM
Zátka maskovacia vyťahovacia 5.0 mm 15.9 mm Čierna EPDM

10377734

Cenové rozpätie
0,145 € - 0,1182 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    5.0 mm
  • Materiál
    EPDM
  • Farba
    Čierna
Zátka maskovacia vyťahovacia 3.3 mm 25.4 mm Čierna EPDM

10377680

Cenové rozpätie
0,1247 € - 0,1028 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • Typ
    3
  • Materiál
    EPDM
Zátka maskovacia vyťahovacia 2.4 mm 17.8 mm Čierna EPDM

10377635

Cenové rozpätie
0,1076 € - 0,087 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    2.4 mm
  • Typ
    3
  • Materiál
    EPDM
Zátka maskovacia vyťahovacia 6.4 mm 25.4 mm Čierna EPDM

10377666

Cenové rozpätie
0,1231 € - 0,0993 €

Úroveň zásob
12300 Na sklade
Atribúty
  • d1
    3.0 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    6.4 mm
  • Typ
    3
  • Materiál
    EPDM
Zátka maskovacia vyťahovacia 8.5 mm 23.8 mm Čierna EPDM

10377772

Cenové rozpätie
0,6907 € - 0,6907 €

Úroveň zásob
250 Na sklade
Atribúty
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    8.5 mm
  • Typ
    3
  • Materiál
    EPDM
Zátka maskovacia vyťahovacia 4.2 mm 8.0 mm Zelená EPDM

10192443

Cenové rozpätie
0,065 € - 0,0585 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • h1
    8.0 mm
  • D
    4.2 mm
  • Typ
    2
  • Materiál
    EPDM
  • Farba
    Zelená
Zátka maskovacia vyťahovacia 2.3 mm 16.5 mm Čierna EPDM

10377628

Cenové rozpätie
0,1005 € - 0,0814 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    1.4 mm
  • h1
    16.5 mm
  • D
    2.3 mm
  • Typ
    3
  • Materiál
    EPDM
Zátka maskovacia vyťahovacia 16.3 mm 25.4 mm Čierna EPDM

10250136

Cenové rozpätie
0,7493 € - 0,7493 €

Úroveň zásob
95 Na sklade
Atribúty
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    16.3 mm
  • Typ
    3
  • Materiál
    EPDM
Zátka maskovacia vyťahovacia 7.9 mm 31.8 mm Čierna EPDM

10377765

Cenové rozpätie
0,6858 € - 0,6858 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Typ
    3
  • Materiál
    EPDM
Zátka maskovacia vyťahovacia 9.8 mm 25.4 mm Čierna EPDM

10250075

Cenové rozpätie
0,3804 € - 0,312 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    9.8 mm
  • Materiál
    EPDM
  • Farba
    Čierna
Zátka maskovacia vyťahovacia 1.6 mm 9.5 mm Čierna EPDM

10377604

Cenové rozpätie
0,0827 € - 0,0827 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Typ
    3
  • Materiál
    EPDM
Zátka maskovacia vyťahovacia 2.7 mm 25.4 mm Čierna EPDM

10377642

Cenové rozpätie
0,115 € - 0,0933 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.7 mm
  • Typ
    3
  • Materiál
    EPDM
Zátka maskovacia vyťahovacia 3.2 mm 6.0 mm Čierna EPDM

10192436

Cenové rozpätie
0,0624 € - 0,0561 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • h1
    6.0 mm
  • D
    3.2 mm
  • Typ
    2
  • Materiál
    EPDM
  • Farba
    Čierna
Zátka maskovacia vyťahovacia 3.9 mm 15.9 mm Čierna EPDM

10377703

Cenové rozpätie
0,2478 € - 0,2478 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.9 mm
  • Typ
    3
  • Materiál
    EPDM