Menu Hľadať

Maskovacie kužele

Na sklade

Maskovacie kužele možno použiť ako zátky alebo uzávery. Vďaka kužeľovitému tvaru sa hodia na rôzne vnútorné a vonkajšie priemery. Dá sa upevniť pomocou háčikov na farby. K dispozícii sú silikónové a EPDM.

  • Univerzálne krycie riešenie, ktoré možno použiť ako uzáver alebo zátku.
  • Kužeľovitý tvar.
  • Špičkové a úsporné možnosti vďaka materiálu.
Materiál: Silikón, EPDM Farba: Purpurová, Červená, Prírodná, Hrdzavá, Čierna, Modrá, Zelená, Hnedá, Žltá Skupina SR: SR1075, SR1091

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre 1 Filtrovať
9 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť B Materiál A H Typ Kúpiť
0,0685 € - 0,0685 € Požiadajte o dodací termin tu
6.3 mm
EPDM
23.0 mm
0,0956 € - 0,0956 € 700 Na sklade
8.5 mm
EPDM
25.4 mm
0,1866 € - 0,1866 € Požiadajte o dodací termin tu
14.0 mm
EPDM
36.0 mm
0,3352 € - 0,3804 € Požiadajte o dodací termin tu
22.0 mm
EPDM
53.0 mm
0,095 € - 0,1122 € 2000 Na sklade
10.1 mm
EPDM
27.9 mm
0,0622 € - 0,0741 € 2037 Na sklade
8.0 mm
EPDM
25.4 mm
0,1007 € - 0,1198 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
EPDM
28.0 mm
0,2843 € - 0,3295 € 400 Na sklade
19.5 mm
EPDM
51.0 mm
0,2507 € - 0,2507 € Požiadajte o dodací termin tu
17.5 mm
EPDM
38.1 mm
Zátky maskovacie kónické 23.0 mm Čierna EPDM

10251676

Cenové rozpätie
0,0685 € - 0,0685 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • B
    6.3 mm
  • H
    23.0 mm
  • Materiál
    EPDM
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Zátky maskovacie kónické 25.4 mm Čierna EPDM

10251690

Cenové rozpätie
0,0956 € - 0,0956 €

Úroveň zásob
700 Na sklade
Atribúty
  • B
    8.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Materiál
    EPDM
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Zátky maskovacie kónické 36.0 mm Čierna EPDM

10251720

Cenové rozpätie
0,1866 € - 0,1866 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • B
    14.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • Materiál
    EPDM
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    4016999790
Zátky maskovacie kónické 53.0 mm Čierna EPDM

10251751

Cenové rozpätie
0,3804 € - 0,3352 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • B
    22.0 mm
  • H
    53.0 mm
  • Materiál
    EPDM
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Zátky maskovacie kónické 27.9 mm Čierna EPDM

10251713

Cenové rozpätie
0,1122 € - 0,095 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • B
    10.1 mm
  • H
    27.9 mm
  • Materiál
    EPDM
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    4016999790
Zátky maskovacie kónické 25.4 mm Čierna EPDM

10251683

Cenové rozpätie
0,0741 € - 0,0622 €

Úroveň zásob
2037 Na sklade
Atribúty
  • B
    8.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Materiál
    EPDM
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    4016999790
Zátky maskovacie kónické 28.0 mm Čierna EPDM

10251706

Cenové rozpätie
0,1198 € - 0,1007 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • B
    10.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Materiál
    EPDM
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Zátky maskovacie kónické 51.0 mm Čierna EPDM

10251744

Cenové rozpätie
0,3295 € - 0,2843 €

Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • B
    19.5 mm
  • H
    51.0 mm
  • Materiál
    EPDM
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    4016999790
Zátky maskovacie kónické 38.1 mm Čierna EPDM

10251737

Cenové rozpätie
0,2507 € - 0,2507 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • B
    17.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Materiál
    EPDM
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790