Menu Hľadať

Mäkká vrúbkovaná krytka 24.4 mm 25.6 mm Modrá TPE

Mäkká vrúbkovaná krytka ponúka jednoduchú ochranu pre metrické a UNF závity s vrúbkovaným vonkajším povrchom pre lepšiu priľnavosť a pevné uchytenie. Ľahko sa nasadzuje a odstraňuje, rozsah prevádzkovej teploty od -60 °C do 135 °C. Modrá, vyrobená z TPE/TPV.
Nový kód produktu:

20592707

Starý kód produktu:

20592707

4500 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
150 - 1499 0,1705 €
1500 - 7499 0,1218 €
7500 + 0,1096 €
Množstvo v balení: 1500

Objednávka v násobkoch 150

Celková cena:

25,58 €

150 x 0,1705 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M25-M26; 3/4 in
Štandard pre závit Metrické
Štandard pre závit GAS
D 25.6 mm
d 24.4 mm
H 22.0 mm
ID 25.6 mm
Farba Modrá
Materiál TPE
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás