10191743
1219439
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 59 | 9,7715 € |
| 60 + | 8,5767 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Celková výška | 0.63 in |
|---|---|
| Celková výška | 16.0 mm |
| Maximálna prevádzková teplota | 220 °C |
| Maximálna prevádzková teplota | 428 °F |
| Veľkosť závitu | M3 |
| Celkový priemer | 12.7 mm |
| Celkový priemer | 0.5 in |
| Sila ťahu | 2.0 kg |
| Sila ťahu | 2.0 kg |
| Materiál magnetu | Alnico 5 |
| Tvar | Cylindrický |
| Povrchová úprava | Bez povrchovej úpravy |
| Commodity Code | 7326909890 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku