Menu Hľadať

Magnety závesné 38.0 mm 10.0 mm 13.0 kg Alnico 5

This Alnico 5 shallow pot magnet has a countersunk hole through the magnetic face, for use with an M5 countersunk screw (not included). Ideal for use in high temperature applications.
Nový kód produktu:

10191729

Starý kód produktu:

1219437

192 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 14 24,6777 €
15 + 21,6623 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

24,68 €

1 x 24,6777 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Celková výška 10.0 mm
Maximálna prevádzková teplota 500 °C
Veľkosť závitu M5
Celkový priemer 38.0 mm
Sila ťahu 13.0 kg
Materiál magnetu Alnico 5
Tvar Cylindrický
Povrchová úprava Bez povrchovej úpravy
Commodity Code 7318190090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás