Menu Hľadať

Magnety závesné 19.0 mm 7.5 mm 3.0 kg Alnico 5

This Alnico 5 shallow pot magnet has a countersunk hole through the magnetic face, for use with an M5 countersunk screw (not included). Ideal for use in high temperature applications.
Nový kód produktu:

10191705

Starý kód produktu:

1219435

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 59 10,9947 €
60 + 9,6435 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

10,99 €

1 x 10,9947 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Celková výška 7.5 mm
Maximálna prevádzková teplota 500 °C
Veľkosť závitu M5
Celkový priemer 19.0 mm
Sila ťahu 3.0 kg
Materiál magnetu Alnico 5
Tvar Cylindrický
Povrchová úprava Bez povrchovej úpravy
Commodity Code 7318190090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás