10191675
1219432
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 4 - 239 | 2,1193 € |
| 240 + | 1,8632 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Celková výška | 0.276 in |
|---|---|
| Celková výška | 7.0 mm |
| Maximálna prevádzková teplota | 180 °C |
| Maximálna prevádzková teplota | 356 °F |
| Veľkosť závitu | M5 |
| Celkový priemer | 25.0 mm |
| Celkový priemer | 0.984 in |
| Sila ťahu | 3.5 kg |
| Sila ťahu | 3.5 kg |
| Materiál magnetu | Ferit |
| Tvar | Cylindrický |
| Povrchová úprava | Pochrómované |
| Commodity Code | 8505191090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku