10191668
1219431
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 59 | 8,6905 € |
| 60 + | 7,6237 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Celková výška | 0.315 in |
|---|---|
| Celková výška | 8.0 mm |
| Maximálna prevádzková teplota | 212 °F |
| Maximálna prevádzková teplota | 100 °C |
| Veľkosť závitu | M5 |
| Celkový priemer | 1.26 in |
| Celkový priemer | 32.0 mm |
| Sila ťahu | 15.4 kg |
| Sila ťahu | 15.4 kg |
| Materiál magnetu | Neodým |
| Tvar | Cylindrický |
| Povrchová úprava | Pochrómované |
| Commodity Code | 8505119099 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku