Menu Hľadať

Magnety závesné 18.9 mm 8.0 mm 9.2 kg Neodým

Tento neodýmový magnet v tvare disku (NdFeB) je pochrómovaný a dodáva sa s jadrom so závitovým otvorom M5. Odnímateľný háčik nie je súčasťou dodávky.
Nový kód produktu:

10191644

Starý kód produktu:

1219428

40 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 59 9,103 €
60 + 8,0078 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

9,10 €

1 x 9,103 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Celková výška 8.0 mm
Maximálna prevádzková teplota 100 °C
Veľkosť závitu M5
Celkový priemer 18.9 mm
Sila ťahu 9.2 kg
Materiál magnetu Neodým
Tvar Cylindrický
Povrchová úprava Pochrómované
Commodity Code 8505119099

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás