Menu Hľadať

Magnety závesné 15.0 mm 15.0 mm 13.7 kg Neodým

Tento neodymový magnet v tvare disku (NdFeB) má stredom zapustený otvor. Zapustená plocha je k dispozícii v kladnej alebo zápornej polarite a magnet je pre maximálnu odolnosť proti korózii trikrát potiahnutý vrstvou nikel - meď - nikel.
Nový kód produktu:

10191637

Starý kód produktu:

1219427

5 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 59 7,8086 €
60 + 6,8699 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

7,81 €

1 x 7,8086 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Celková výška 15.0 mm
Maximálna prevádzková teplota 100 °C
Veľkosť závitu M4
Celkový priemer 15.0 mm
Sila ťahu 13.7 kg
Materiál magnetu Neodým
Tvar Cylindrický
Povrchová úprava Pochrómované
Commodity Code 8505119099

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás