10202005
1222655
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 29 | 20,7591 € |
| 30 + | 9,8853 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Plný materiál skrine | Akrylonitrilbutadiénstyrén/polyacetál |
|---|---|
| Materiál magnetu | Ferit |
| Spôsob montáže | Screw On |
| Upínací mechanizmus | Catch & Counterplate |
| Hmotnosť západky | 19.0 g |
| Hmotnosť západky | 19.0 g |
| Uzatvorená dĺžka | 59.0 mm |
| Uzatvorená dĺžka | 2.323 in |
| Celková šírka | 1.35 in |
| Celková šírka | 34.3 mm |
| Celková dĺžka | 2.323 in |
| Celková dĺžka | 59.0 mm |
| Dĺžka dosky | 34.3 mm |
| Dĺžka dosky | 1.35 in |
| Hrúbka dosky | 0.118 in |
| Hrúbka dosky | 3.0 mm |
| Šírka dosky | 0.642 in |
| Šírka dosky | 16.3 mm |
| Dĺžka zdvihu | 16.0 mm |
| Dĺžka zdvihu | 0.63 in |
| Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi na doske | 0.945 in |
| Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi na doske | 24.0 mm |
| Farba | Hnedá |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku