10201978
1222652
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 29 | 15,461 € |
| 30 + | 7,3624 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Plný materiál skrine | Akrylonitrilbutadiénstyrén |
|---|---|
| Materiál magnetu | Ferit |
| Spôsob montáže | Screw on |
| Upínací mechanizmus | Catch & Counterplate |
| Hmotnosť západky | 42.0 g |
| Hmotnosť západky | 42.0 g |
| Uzatvorená dĺžka | 1.201 in |
| Uzatvorená dĺžka | 30.5 mm |
| Celková výška | 0.63 in |
| Celková výška | 16.0 mm |
| Celková šírka | 2.953 in |
| Celková šírka | 75.0 mm |
| Celková dĺžka | 25.0 mm |
| Celková dĺžka | 0.984 in |
| Dĺžka dosky | 0.906 in |
| Dĺžka dosky | 23.0 mm |
| Hrúbka dosky | 1.4 mm |
| Hrúbka dosky | 0.055 in |
| Šírka dosky | 0.472 in |
| Šírka dosky | 12.0 mm |
| Dĺžka zdvihu | 0.335 in |
| Dĺžka zdvihu | 8.5 mm |
| Farba | Hnedá |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku