Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10201961
1222651
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 5 - 49 | 8,4806 € |
| 50 + | 4,0384 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Plný materiál skrine | Akrylonitrilbutadiénstyrén |
|---|---|
| Materiál magnetu | Ferit |
| Spôsob montáže | Screw on |
| Upínací mechanizmus | Catch & Counterplate |
| Hmotnosť západky | 22.5 g |
| Hmotnosť západky | 22.5 g |
| Uzatvorená dĺžka | 1.201 in |
| Uzatvorená dĺžka | 30.5 mm |
| Celková výška | 0.63 in |
| Celková výška | 16.0 mm |
| Celková šírka | 1.693 in |
| Celková šírka | 43.0 mm |
| Celková dĺžka | 25.0 mm |
| Celková dĺžka | 0.984 in |
| Dĺžka dosky | 23.0 mm |
| Dĺžka dosky | 0.906 in |
| Hrúbka dosky | 1.4 mm |
| Hrúbka dosky | 0.055 in |
| Šírka dosky | 0.472 in |
| Šírka dosky | 12.0 mm |
| Dĺžka zdvihu | 0.591 in |
| Dĺžka zdvihu | 15.0 mm |
| Farba | Biela |
| Commodity Code | 3926909790 |