Menu Hľadať

Nábytkové magnety 43.0 mm 25.0 mm 1.2 kg-f Hnedá

Nový kód produktu:

10201954

Starý kód produktu:

1222650

36 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
5 - 49 8,2737 €
50 + 3,9399 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 5

Celková cena:

41,37 €

5 x 8,2737 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Plný materiál skrine Akrylonitrilbutadiénstyrén
Materiál magnetu Ferit
Spôsob montáže Screw On
Upínací mechanizmus Catch & Counterplate
Hmotnosť západky 22.5 g
Uzatvorená dĺžka 30.5 mm
Celková výška 16.0 mm
Celková šírka 43.0 mm
Celková dĺžka 25.0 mm
Dĺžka dosky 23.0 mm
Hrúbka dosky 1.4 mm
Šírka dosky 12.0 mm
Dĺžka zdvihu 15.0 mm
Farba Hnedá
Commodity Code 8302420090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás