Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10201947
1222649
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 2 - 19 | 9,7053 € |
| 20 + | 4,6215 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Plný materiál skrine | Akrylonitrilbutadiénstyrén |
|---|---|
| Materiál magnetu | Ferit |
| Spôsob montáže | Screw on |
| Upínací mechanizmus | Catch & Counterplate |
| Hmotnosť západky | 22.0 g |
| Hmotnosť západky | 22.0 g |
| Uzatvorená dĺžka | 43.5 mm |
| Uzatvorená dĺžka | 1.713 in |
| Celková výška | 15.0 mm |
| Celková výška | 0.591 in |
| Celková šírka | 1.417 in |
| Celková šírka | 36.0 mm |
| Celková dĺžka | 1.496 in |
| Celková dĺžka | 38.0 mm |
| Dĺžka dosky | 0.906 in |
| Dĺžka dosky | 23.0 mm |
| Hrúbka dosky | 0.055 in |
| Hrúbka dosky | 1.4 mm |
| Šírka dosky | 0.472 in |
| Šírka dosky | 12.0 mm |
| Dĺžka zdvihu | 0.591 in |
| Dĺžka zdvihu | 15.0 mm |
| Farba | Biela |
| Commodity Code | 8302420090 |