Menu Hľadať

Nábytkové magnety 36.0 mm 38.0 mm 1.6 kg-f Hnedá

Nový kód produktu:

10201930

Starý kód produktu:

1222648

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
2 - 19 9,7053 €
20 + 4,6215 €
Množstvo v balení: 20

Objednávka v násobkoch 2

Celková cena:

19,41 €

2 x 9,7053 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Plný materiál skrine Akrylonitrilbutadiénstyrén
Materiál magnetu Ferit
Spôsob montáže Screw on
Upínací mechanizmus Catch & Counterplate
Hmotnosť západky 22.0 g
Uzatvorená dĺžka 43.5 mm
Celková výška 15.0 mm
Celková šírka 36.0 mm
Celková dĺžka 38.0 mm
Dĺžka dosky 23.0 mm
Hrúbka dosky 1.4 mm
Šírka dosky 12.0 mm
Dĺžka zdvihu 15.0 mm
Farba Hnedá
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás