Menu Hľadať

Nábytkové magnety 46.0 mm 70.0 mm 2.4 kg-f Biela

Nový kód produktu:

10201923

Starý kód produktu:

1222647

11 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
2 - 19 12,0627 €
20 + 5,7441 €
Množstvo v balení: 20

Objednávka v násobkoch 2

Celková cena:

24,13 €

2 x 12,0627 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Plný materiál skrine Akrylonitrilbutadiénstyrén
Materiál magnetu Ferit
Spôsob montáže Screw on
Upínací mechanizmus Catch & Counterplate
Hmotnosť západky 53.0 g
Uzatvorená dĺžka 75.5 mm
Celková výška 17.0 mm
Celková šírka 46.0 mm
Celková dĺžka 70.0 mm
Dĺžka dosky 46.0 mm
Hrúbka dosky 5.0 mm
Šírka dosky 12.0 mm
Dĺžka zdvihu 40.0 mm
Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi na doske 34.0 mm
Farba Biela
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás