10201916
1222646
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 19 | 13,0117 € |
| 20 + | 6,196 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Plný materiál skrine | Akrylonitrilbutadiénstyrén |
|---|---|
| Materiál magnetu | Ferit |
| Spôsob montáže | Screw on |
| Upínací mechanizmus | Catch & Counterplate |
| Hmotnosť západky | 53.0 g |
| Hmotnosť západky | 53.0 g |
| Uzatvorená dĺžka | 2.756 in |
| Uzatvorená dĺžka | 70.0 mm |
| Celková výška | 0.669 in |
| Celková výška | 17.0 mm |
| Celková šírka | 17.0 mm |
| Celková šírka | 0.669 in |
| Celková dĺžka | 2.756 in |
| Celková dĺžka | 70.0 mm |
| Dĺžka dosky | 1.811 in |
| Dĺžka dosky | 46.0 mm |
| Hrúbka dosky | 0.197 in |
| Hrúbka dosky | 5.0 mm |
| Šírka dosky | 12.0 mm |
| Šírka dosky | 0.472 in |
| Dĺžka zdvihu | 40.0 mm |
| Dĺžka zdvihu | 1.575 in |
| Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi na doske | 1.339 in |
| Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi na doske | 34.0 mm |
| Farba | Hnedá |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku