Menu Hľadať

U-rukoväť M6 30.0 mm Hliník

Nový kód produktu:

20079512

Starý kód produktu:

884523830E

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 60

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M6
Vzdialenosť montážneho otvoru 30.0 mm
Dĺžka závitu 10.0 mm
Spôsob montáže Threaded Female
Commodity Code 8302420090
Materiál rukoväte Hliník
Typ/prevedenie rukoväte Rukoväť tvaru U

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás