Menu Hľadať

Mostíková rukoväť 400.0 mm M8 Oceľ

Nový kód produktu:

20055059

Starý kód produktu:

4846170400E

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 10

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M8
Vzdialenosť montážneho otvoru 400.0 mm
Dĺžka závitu 15.0 mm
Spôsob montáže Female
Commodity Code 8302420090
Materiál rukoväte Oceľ
Typ/prevedenie rukoväte Rukoväť tvaru U

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás