Menu Hľadať

Mostíková rukoväť 400.0 mm M8 Nehrdzavejúca oceľ Prírodná

Nový kód produktu:

20055042

Starý kód produktu:

4844070400E

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M8
Dĺžka závitu 15.0 mm
Priemer rúrky 20.0 mm
Spôsob montáže Threaded Female
Commodity Code 8302420090
Materiál rukoväte Nehrdzavejúca oceľ
Typ/prevedenie rukoväte Rukoväť tvaru U

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás