Menu Hľadať

U-rukoväť 400.0 mm M10 Oceľ Pochrómované

Nový kód produktu:

20068592

Starý kód produktu:

2846170400E

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 13

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M10
Vzdialenosť montážneho otvoru 400.0 mm
Dĺžka závitu 25.0 mm
Priemer rúrky 20.0 mm
Dokončiť Pochrómované
Spôsob montáže Vnútorný závit
Commodity Code 8302420090
Materiál rukoväte Oceľ
Typ/prevedenie rukoväte Rukoväť tvaru U

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás