20064648
1862
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
25 - 124 | 1,8456 € |
125 + | 1,6611 € |
Typ/prevedenie rukoväte | Mostíkové |
---|---|
Spôsob montáže | Front Counterbored Through Hole |
Šírka základne | 25.0 mm |
Šírka základne | 0.984 in |
Dĺžka rukoväte | 152.0 mm |
Dĺžka rukoväte | 5.984 in |
Vzdialenosť montážneho otvoru | 152.0 mm |
Vzdialenosť montážneho otvoru | 5.984 in |
Celková výška | 53.5 mm |
Celková výška | 2.106 in |
Priemer závitu | 6.8 mm |
Priemer závitu | 0.268 in |
Povrchová úprava rukoväte | Bez povrchovej úpravy |
Materiál rukoväte | PA 6 30 % vystužené skleným vláknom |
Tvar rukoväte | Obdĺžniková tyč |
Farba rukoväte | Čierna |
Normy | DIN-EN ISO 1043-1 |
Špecifikácie | DIN-EN ISO 1043-1 |
Commodity Code | 3926909790 |
Štandardné | DIN |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku