20064631
1861
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 25 - 124 | 1,5603 € |
| 125 + | 1,4043 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Typ/prevedenie rukoväte | Mostíkové |
|---|---|
| Spôsob montáže | Front Counterbored Through Hole |
| Šírka základne | 25.0 mm |
| Šírka základne | 0.984 in |
| Dĺžka rukoväte | 6.811 in |
| Dĺžka rukoväte | 173.0 mm |
| Vzdialenosť montážneho otvoru | 152.0 mm |
| Vzdialenosť montážneho otvoru | 5.984 in |
| Celková výška | 53.5 mm |
| Celková výška | 2.106 in |
| Priemer závitu | 0.244 in |
| Priemer závitu | 6.2 mm |
| Povrchová úprava rukoväte | Bez povrchovej úpravy |
| Materiál rukoväte | Polyamid 6 |
| Tvar rukoväte | Obdĺžniková tyč |
| Farba rukoväte | Čierna |
| Normy | DIN |
| Špecifikácie | DIN-EN ISO 1043-1 |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Štandardné | DIN |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku