20074531
387600
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 19 | 12,9675 € |
| 20 - 99 | 9,2625 € |
| 100 + | 8,3362 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Veľkosť závitu | 8.5 mm Through Hole |
|---|---|
| Vzdialenosť montážneho otvoru | 16.0 mm |
| Vzdialenosť montážneho otvoru | 0.63 in |
| Celková výška | 4.213 in |
| Celková výška | 107.0 mm |
| Celková dĺžka | 632.0 mm |
| Celková dĺžka | 24.882 in |
| Dĺžka závitu | 600.0 mm |
| Dĺžka závitu | 23.622 in |
| Priemer rúrky | 1.181 in |
| Priemer rúrky | 30.0 mm |
| Materiál rukoväte | Oceľ |
| Tvar rukoväte | Okrúhla tyč |
| Spôsob montáže | Front Counterbored Through Hole |
| Normy | DIN |
| Špecifikácie | DIN-EN ISO 1043-1 |
| Commodity Code | 8302420090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku