Through Hole Angle Arch Pull Handle Assemblies are front mounted with ergonomic profiles for pleasing aesthetics and comfort during use. The extensive range of designs and materials are suited for various applications and environments.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Materiál rukoväte | Celková výška | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9,2285 € - 11,4737 € | 1330 Na sklade |
Polyamid
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 11,8461 € - 14,8076 € | 12 Na sklade |
Polyamid
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 6,9598 € - 9,2798 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyamid
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 6,9598 € - 9,2798 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyamid
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 6,9598 € - 9,2798 € | 620 Na sklade |
Polyamid
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 8,6598 € - 10,7447 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyamid
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 4,2268 € - 6,5751 € | 6 Na sklade |
Oceľ
|
4.213 in
107.0 mm
|
||
| 5,1463 € - 7,2049 € | 199 Na sklade |
Hliník
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 5,1463 € - 7,2049 € | 419 Na sklade |
Oceľ
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 1,0908 € - 1,212 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Glass Filled Nylon 6
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku