Menu Hľadať

Madlá - oblúkové, plastové

Na sklade

Arch Shape Pull Handles are lightweight and provide a clean finish. This range of handles includes many different sizes and styles to suit a wide range of applications including; electrical and machining, cabinet making, and others. As well as serving a host of sectors, such as; hospitality, health care, transport services, manufacturing and more.

The range features ergonomic options and options that are more geared toward heavy duty applications, like machine applications. The many styles and forms of these pull handles benefit from a wealth of properties such as; impact resistance, stability, weather and UV resistance - this means the range is highly flexible and versatile in not only how they are used, but also in where.

  • Material: PA, Nylon, Reinforced Polyamide Based Technopolymer
  • Colour: Black, Orange, Grey, Green, Yellow, Blue, Red, White
  • Front and Rear mounting options
.

Skupina SR: SR5587, SR5586

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
47 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Celková dĺžka Materiál rukoväte Spôsob montáže Farba rukoväte Celková výška Kúpiť
3,7407 € - 4,4234 € Požiadajte o dodací termin tu
M2
35.0 mm
Polyamid 6
Závitový čap
Čierna
27.0 mm
3,7407 € - 4,4234 € Požiadajte o dodací termin tu
M2
35.0 mm
Polyamid 6
Závitový čap
Šedá
27.0 mm
7,7802 € - 10,7529 € 55 Na sklade
M6
145.0 mm
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
Čierna
40.0 mm
9,6106 € - 16,6275 € 50 Na sklade
Non Threaded
126.0 mm
GF PA
Push Fit
Čierna
43.0 mm
9,3306 € - 11,009 € 258 Na sklade
Non Threaded
112.4 mm
PPN
Závitový čap
Čierna
25.0 mm
4,4234 € - 6,1928 € 99 Na sklade
Non Threaded
Polyamid 6
Plain
Čierna
40.0 mm
2,9848 € - 2,9848 € 593 Na sklade
M6
Polyamid 6
Plain
Čierna
35.0 mm
18,76 € - 20,8445 € 36 Na sklade
M5
140.0 mm
PA6 GFR30
Závitový čap
Čierna
50.0 mm
5,7514 € - 6,3905 € 473 Na sklade
4,1226 € - 4,5807 € Požiadajte o dodací termin tu
4,8328 € - 5,3698 € Požiadajte o dodací termin tu
11,6601 € - 12,9557 € 160 Na sklade
4,8328 € - 5,3698 € 646 Na sklade
4,1226 € - 4,5807 € Požiadajte o dodací termin tu
17,4095 € - 20,5813 € Požiadajte o dodací termin tu
Non Threaded
174.0 mm
PPN
Závitový čap
Čierna
39.0 mm
0,0783 € - 0,0783 € 200 Na sklade
M6
15.0 mm
Polyamid
Závit
9.5 mm
0,0783 € - 0,0783 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
15.0 mm
Polyamid
Závit
9.5 mm
4,1674 € - 4,8786 € Požiadajte o dodací termin tu
M2
63.5 mm
Polyamid 6
Závitový čap
Čierna
27.0 mm
0,0801 € - 0,0801 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
17.0 mm
Polyamid
Závit
10.5 mm
0,0738 € - 0,0738 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
15.0 mm
Polyamid
Závit
9.5 mm
  • z/zo 3
Rukoväť 28.5 mm M2 Polyamid 6 Čierna

10273708

Cenové rozpätie
4,4234 € - 3,7407 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    28.5 mm
  • Celková výška
    27.0 mm
  • Celková dĺžka
    35.0 mm
  • Farba rukoväte
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Polyamid 6
Rukoväť 28.5 mm M2 Polyamid 6 Šedá

10273692

Cenové rozpätie
4,4234 € - 3,7407 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    28.5 mm
  • Celková výška
    27.0 mm
  • Celková dĺžka
    35.0 mm
  • Farba rukoväte
    Šedá
  • Materiál rukoväte
    Polyamid 6
Rukoväť 117.0 mm M6 Glass Filled Nylon 6 Čierna

10260524

Cenové rozpätie
10,7529 € - 7,7802 €

Úroveň zásob
55 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka základne
    145.0 mm
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    117.0 mm
  • Celková výška
    40.0 mm
  • Celková dĺžka
    145.0 mm
  • Materiál zakončenia tyče
    PA
Skosené rukoväte 108.0 mm Non Threaded GF PA Čierna

10259153

Cenové rozpätie
16,6275 € - 9,6106 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka základne
    126.0 mm
  • Celková výška
    43.0 mm
  • Celková dĺžka
    126.0 mm
  • Materiál zakončenia tyče
    GF PA
  • Farba rukoväte
    Čierna
Rukoväť 89.9 mm Non Threaded PPN Čierna

10273739

Cenové rozpätie
11,009 € - 9,3306 €

Úroveň zásob
258 Na sklade
Atribúty
  • Šírka základne
    3.2 mm
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    89.9 mm
  • Celková výška
    25.0 mm
  • Celková dĺžka
    112.4 mm
  • Farba rukoväte
    Čierna
Mostíková rukoväť 40.0 mm Polyamid 6

20060589

Cenové rozpätie
6,1928 € - 4,4234 €

Úroveň zásob
99 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    122.0 mm
  • Celková výška
    40.0 mm
  • Farba rukoväte
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Polyamid 6
  • Materiál
    Polyamid
Rukoväť 93.4 mm M6 Polyamid 6 Čierna

20087883

Cenové rozpätie
2,9848 € - 2,9848 €

Úroveň zásob
593 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    93.4 mm
  • Celková výška
    35.0 mm
  • Farba rukoväte
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Polyamid 6
  • Spôsob montáže
    Plain
Mostíková rukoväť 120.0 mm M5 PA6 GFR30 Čierna

20512798

Cenové rozpätie
20,8445 € - 18,76 €

Úroveň zásob
36 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    50.0 mm
  • Celková dĺžka
    140.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Farba rukoväte
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    PA6 GFR30
Mostíková rukoväť 112.0 mm 23.2 mm Čierna PPN

20338572

Cenové rozpätie
6,3905 € - 5,7514 €

Úroveň zásob
473 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PPN
  • Typ
    2
  • Commodity Code
    3926300090
Mostíková rukoväť 28.5 mm

20338510

Cenové rozpätie
4,5807 € - 4,1226 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Šírka základne
    6.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Polyamid 6
  • Typ
    1
  • Commodity Code
    3926909790
Mostíková rukoväť 28.5 mm

20338534

Cenové rozpätie
5,3698 € - 4,8328 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Šírka základne
    6.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Polyamid 6
  • Typ
    3
  • Commodity Code
    3926909790
Mostíková rukoväť 89.9 mm 18.6 mm Čierna PPN

20338589

Cenové rozpätie
12,9557 € - 11,6601 €

Úroveň zásob
160 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PPN
  • Typ
    2
  • Commodity Code
    3926909790
Mostíková rukoväť 28.5 mm

20338527

Cenové rozpätie
5,3698 € - 4,8328 €

Úroveň zásob
646 Na sklade
Atribúty
  • Šírka základne
    6.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Polyamid 6
  • Typ
    2
  • Commodity Code
    3926909790
Mostíková rukoväť 28.5 mm

20338503

Cenové rozpätie
4,5807 € - 4,1226 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Šírka základne
    6.5 mm
  • Farba
    Šedá
  • Materiál
    Polyamid 6
  • Typ
    1
  • Commodity Code
    3926909790
Rukoväť 138.0 mm Non Threaded PPN Čierna

10273753

Cenové rozpätie
20,5813 € - 17,4095 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka základne
    174.0 mm
  • Šírka základne
    5.1 mm
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    138.0 mm
  • Celková výška
    39.0 mm
  • Celková dĺžka
    174.0 mm
Krytky skrutiek a matíc M6 Polyamid Červená

10260562

Cenové rozpätie
0,0783 € - 0,0783 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    9.5 mm
  • Celková dĺžka
    15.0 mm
  • Farba
    Červená
  • Materiál rukoväte
    Polyamid
  • Materiál
    Polyamid
Krytky skrutiek a matíc M6 9.5 mm 15.0 mm Polyamid Biela

10260609

Cenové rozpätie
0,0783 € - 0,0783 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    9.5 mm
  • Celková dĺžka
    15.0 mm
  • Farba
    Biela
  • Materiál rukoväte
    Polyamid
  • Materiál
    Polyamid
Rukoväť 28.5 mm M2 Polyamid 6 Čierna

10273715

Cenové rozpätie
4,8786 € - 4,1674 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    28.5 mm
  • Celková výška
    27.0 mm
  • Celková dĺžka
    63.5 mm
  • Farba rukoväte
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Polyamid 6
Krytky skrutiek a matíc M8 10.5 mm 17.0 mm Polyamid Oranžová

10260715

Cenové rozpätie
0,0801 € - 0,0801 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    10.5 mm
  • Celková dĺžka
    17.0 mm
  • Farba
    Oranžová
  • Materiál rukoväte
    Polyamid
  • Materiál
    Polyamid
Krytky skrutiek a matíc M6 Polyamid Čierna

10260593

Cenové rozpätie
0,0738 € - 0,0738 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    9.5 mm
  • Celková dĺžka
    15.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Polyamid
  • Materiál
    Polyamid